展示会
SCTE TechExpo26のキーサイトのブースに参加して、ネットワークの可視性の向上、サービスアシュアランスの自動化、テストワークフローの加速、次世代Wi-Fiパフォーマンスの検証に向けた実践的なアプローチをご確認ください。ライブデモを通じて、オペレーターがネットワークの信頼性を高め、運用の効率化を図り、優れた加入者エクスペリエンスを提供する方法を学ぶことができます。
キーサイトのブースにお立ち寄りいただき、以下の方法をご確認ください:
インテリジェントなトラフィックフィルタリング、集約、ロードバランシングによるエンドツーエンドのネットワーク可視性の獲得により、ブラインドスポットを排除し、障害解決を加速させます。
ネットワークのアクティベーションとサービスアシュアランスの自動化により、加入者エクスペリエンスを向上させ、平均修復時間(MTTR)を短縮します。
継続的なテストによるリスクの軽減は、テストワークフローの自動化、機器稼働率の向上、およびラボリソースのCI/CDプロセスへの統合によって実現されます。
Wi-Fi 6、Wi-Fi 7、レガシーWi-Fi、5Gデバイス向けの高現実的なオーバー・ザ・エア(OTA)テスト環境によるWi-Fi展開の将来への適合。
ブロードバンドネットワーク、デバイス、サービスのパフォーマンス、信頼性、相互運用性の確保を担当するテストエンジニア、ネットワーク検証チーム、テクニカルリーダー。
何をお探しですか?