オンデマンド
このディスカバリー・トレーニングでは、フォトニックデバイスおよび光学集積部品の設計、シミュレーション、最適化のための包括的なソフトウェアスイートであるKeysight RSoft Photonic Device Toolsを紹介します。
RSoftを使用することで、技術者や研究者は、業界で実績のある電磁界シミュレーション技術を使用して、導波路、グレーティング、フォトニック集積回路(PIC)、およびその他の光学構造における光の挙動をモデリングできます。このプラットフォームには、FDTD法(時間領域差分法)、BPM(ビーム伝搬法)、RCWA(厳密結合波解析)などのさまざまな数値解法が含まれており、ユーザーはさまざまなアプリケーションにわたってフォトニック設計を解析および最適化できます。
このトレーニングでは、RSoftの設計環境、コアシミュレーションワークフロー、およびデバイスモデリング、性能解析、設計最適化のための主要な機能の概要を提供します。
学習内容
このトレーニングは以下の方に最適です:
事前のRSoftの経験は必要ありません。光学、フォトニクス、または電磁界シミュレーションの概念に関する基礎的な理解が推奨されます。
何をお探しですか?