オンデマンド
11:00 a.m. IST / 1:30 p.m. SGT / 3:30 p.m. AEST
業界がAI対応の3.2Tデータセンターネットワークへと移行する原動力となる、最先端技術と実用的な戦略を探ります。
AIインフラストラクチャにおける主要なトレンド、トピック、テクノロジーを探求する5回シリーズのウェビナーにご参加ください。基調講演、パネルディスカッション、経営幹部の洞察を特集します。Microsoft、Dell、AMD、BroadcomなどのAI分野の主要な講演者から話を聞くことができます。
Ultra Ethernet、スケールイン/スケールアップ/スケールアウト、エージェントAIなどの新たなトレンドについて学びます。同業者からの洞察とベストプラクティスを活用して、新しい戦略を発見します。AIインフラストラクチャにおける知識とスキルセットを広げ、リーダーシップを磨きます。
AIおよびインフラストラクチャのリーダー、エンタープライズアーキテクト、ネットワークおよびデータセンターエンジニア、ITストラテジスト、ならびにAIプラットフォームの設計または拡張に関わるすべての方。
何をお探しですか?