オンデマンド

Powering the Future: Megawatt Charging Solutions for Heavy-Duty Electrification

October 4, 2023

日付

午前10時~午後12時30分(太平洋時間)

時間

2 時間

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録

このイベントについて

今後のウェビナーにご参加いただき、キーサイトがどのようにして先進的なメガワット充電テストソリューションで大型電気輸送の未来を推進しているかを発見してください。  

 

3 MWを超える超高電力供給を検証し、MCSおよびISO 15118-20への準拠を確保し、相互運用性テストを効率化する方法をご紹介します。これらすべてを、コンプライアンスと開発デバッグの両方に対応するように設計された、単一の完全に制御可能なプラットフォーム内で実現します。  

 

ソフトウェア、ハードウェア、およびプロジェクトサービスのシームレスな統合が、トラック、船舶、重機向けの安全でスケーラブルな標準準拠の充電インフラストラクチャの展開をどのように加速するかを探ります。 

このイベントに参加すべき人は?


将来性のある輸送、ロジスティクス、建設のエコシステムへの移行に関わる方々。具体的な役職:OEM電動化リーダー、EVSEメーカーおよび充電インフラ開発者、コンプライアンスおよび標準化スペシャリスト、フリート電動化マネージャー、グリッド統合およびエネルギー管理スペシャリスト。

October 4, 2023

日付

午前10時(太平洋時間)

時間

90

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録