オンデマンド
Keysightの主席プログラムマネージャーであり、PCI-SIG®理事会メンバーであるリック・イーズ氏が登壇し、最新のPCIe® 6.0の進展について解説します。また、PCIe 6.0設計を評価する際に考慮すべき点についても説明します。
PCI-SIG®、PCIe®、およびPCI Express®は、PCI-SIGの米国登録商標および/またはサービスマークです。
標準の開発に貢献している専門家の一人から、PCI Express 6.0の最新情報を学ぶためにご参加ください。
何をお探しですか?