オンデマンド

Demo Day ─ Generadores de Señales

October 4, 2023

日付

午前10時~午後12時30分(太平洋時間)

時間

2 時間

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録

このイベントについて

デモデー – 信号発生器にご参加いただき、当社のベンチでこれらの機器が提供する機能により、RFテストを加速し最適化する方法を発見してください。

 

信号発生器に内蔵された反射計を使用して、パワーアンプのマッチング補正を数分で(数時間ではなく)実行する方法をご覧ください。追加のテスト機器は一切不要です。

 

ジェネレーターのマルチポート機能が、共存テストの最適化、ビームフォーミング、MIMO空間多重化(多入力多出力)といった重要なアプリケーションをいかに改善するかについてもご紹介します。このプラットフォームは、周波数、位相、時間で同期された正確な信号を提供し、必要なスペースを75%削減します。

このイベントに参加すべき人は?


¿Quiénes deben atender este webinar?

 

このウェビナーは、RFテストを加速し、最新の信号発生技術の進歩を活用してアプリケーションを改善したいと考えているRF開発エンジニアに最適です。

October 4, 2023

日付

午前10時(太平洋時間)

時間

90

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録