ウェビナー
拡張現実(XR)技術はデジタルコンテンツとのインタラクションのあり方を再定義しており、没入感のある高性能な視覚体験の提供を任されたエンジニアに新たな課題をもたらしています。
キーサイトが開催するウェビナーでは、統合されたシミュレーションワークフローの探求を通じて、当社の光学設計ソリューションを使用し初期の設計コンセプトからシステム検証までのイノベーションをどのように加速できるかをご紹介します。今日の主要な開発チームが、設計リスクの低減、開発期間の短縮、および次世代XR体験の市場投入までの時間短縮を実現するために、光学モデリング、バーチャルプロトタイピング、およびデジタルエンジニアリング技術をどのように活用しているかをご覧ください。
このウェビナーは、次世代没入型デバイスの設計および検証に携わる光学エンジニア、ディスプレイエンジニア、XR/AR/VR開発者、システムアーキテクト、製品開発チーム、およびエンジニアリングマネージャーに最適です。参加者は、統合された光学シミュレーション、バーチャルプロトタイピング、およびデジタルエンジニアリングのワークフローが、開発リスクを軽減し、イノベーションを加速し、コンセプトから市場投入可能なXR製品までの道のりを合理化する方法を学ぶことができます。
何をお探しですか?