ウェビナー
このディスカバリー・トレーニングでは、プレミアムな光学設計ソフトウェアであるCODE Vをご紹介します。
CODE Vを使用することで、エンジニアはカメラレンズ、望遠鏡、フォトニクスデバイスなどの光学システムを設計、解析、最適化できます。高度な光線追跡、回折解析、強力な最適化エンジンを特長としています。さらに、CODE Vは高速かつ正確な公差解析を提供し、エンジニアが製造後の設計性能を予測するのに役立ちます。
学習内容:
このトレーニングは以下の方に最適です:
CODE Vの経験は不要です。イメージングシステムまたは光学に関する基本的な理解があることが推奨されます。
何をお探しですか?