オンデマンド
現代の自動車および衛星システムは、高精度な光学性能に依存しており、迷光や反射が信頼性を損なう可能性があります。双方向散乱分布関数 (BSDF) 測定は、表面が光とどのように相互作用するかを理解し、制御するための鍵となります。Vantablack®コーティングの並外れた光吸収特性と組み合わせることで、これらの測定は、センサーの精度向上、グレアの低減、ミッション性能の改善に向けた新たな道を開きます。
キーサイトがSurreyNanoSystemと共同で開催するこのオンラインイベントでは、BSDF特性評価が、ADAS(先進運転支援システム)および衛星アプリケーション向けにVantablackコーティングを活用することをエンジニアにどのように可能にするかを示します。実環境条件下でのコーティング性能の評価方法、光干渉の軽減方法、および自動車および航空宇宙産業におけるイノベーションを加速するための高度な測定技術の適用方法を学びます。
自動運転から宇宙探査まで、困難な環境でも完璧に機能する、より信頼性の高い光システムを設計するための洞察と自信を得られます。
このバーチャルイベントは、以下の分野で働く研究開発、設計、システム、テスト、コンプライアンスのエンジニアに最適です。
何をお探しですか?