ウェビナー
「仕事をうまくやりたければ、まず道具を整えよ!」
現在、AIの波が業界を席巻し、多くの注目が計算能力や大規模モデルに集まる一方で、RFテスト分野の注目度は低下しています。しかし、5G/6G、衛星通信、レーダー、IoT、RF半導体など、あらゆる無線システムの性能の基盤は、確固たるRF測定能力に支えられています。測定機器を適切かつ効果的に活用し、標準化された測定方法を採用してこそ、設計結果の信頼性を確保し、同じ失敗を繰り返すことを防ぐことができるのです。
そこで、是德科技は特別に【RFテスト技術シリーズ講座】を企画しました。信号発生器、信号アナライザ、ネットワークアナライザというRF分野の3大中核機器に焦点を当て、その原理、操作、テスト方法を徹底的かつ実践的に解説することで、エンジニアが基礎力を固め、再利用可能なテスト能力を身につけられるよう支援します。
今回の講座では『信号の生成と変調』に焦点を当て、信号発生器の原理、ブロック図、アナログおよびデジタル変調方式、ならびに信号発生器の活用テクニックについて解説します。
何をお探しですか?