ウェビナー
ハイパワー電力の検証試験は、航空宇宙・防衛、蓄電池システム、自動車、データセンターといった分野の技術革新を支える重要な要素です。しかし現場は常に「精度かスピードか」「安全性か拡張性か」「コストか再現性か」という難しいトレードオフに直面しています。こうした課題は開発を遅らせるリスクを高め、エネルギー使用量や設備コストの増大にもつながります。
本ウェブセミナーでは、こうしたトレードオフを解消し、ハイパワー出力装置の試験における典型的な落とし穴を回避する次世代のハイパワー出力のATEシステム電源をご紹介します。電力回生型のハードウェア、バッテリー消費や負荷状況の忠実なエミュレーション、自動化に対応したソフトウェアなど、精度を損なうことなく、より安全で、より高速かつ高効率な試験をご紹介します。
デモンストレーションでは、バッテリー特性評価、人工衛星のペイロードやバッテリーの検証、データセンターの電源システム試験を、ラボ環境においてご覧いただきます。開発期間の短縮や運用コストの削減、結果への信頼性向上を実現するヒントをお届けします。お気軽にご視聴ください。
本セミナーに参加して、開発期間の短縮、運用コストの削減、測定結果への信頼性向上を実現する方法を学びましょう。より安全で、より迅速かつ、より持続可能な試験を実現し、イノベーションを加速させる新たなアプローチをご紹介します。
航空宇宙、防衛、蓄電・エネルギー、自動車、データセンター分野でハイパワー出力システムの評価に携わるエンジニアやテスト担当者、研究開発チームの方々。工場で電力試験の精度や効率、安全性、拡張性を検討している方。
何をお探しですか?