ウェビナー
AI、クラウド、ネットワークアプリケーションが1.6Tの高速相互接続へと移行する中、従来の物理層測定では相互接続性能を完全に検証できなくなっています。本オンラインセミナーでは、キーサイトの製品エキスパートが、新開発のFITS(Functional Interconnect Test Solutions)を紹介し、デジタル層のBER、FEC エラー性能の検証、および 1.6T 相互接続テストの課題について詳細に解説します。また、DCA-M を組み合わせた自動レーンチューニングの実演を通じて、シグナルインテグリティと測定の信頼性を向上させ、次世代相互接続の検証を加速させる方法をご紹介します。
本ウェビナーは、システムアーキテクトやエンジニアリングチームが、1.6T 相互接続のデジタルエラー特性を検証し、測定の一貫性を高め、リンク性能を最適化できるよう支援することを目的としています。
何をお探しですか?