Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
ワイヤレス規制準拠の基本について学びます。
学び:
レッスン - 無線規制への準拠
無線規制コンプライアンスの概要を提供します。これには、さまざまな規制機関、さまざまな規格、およびコンプライアンスプロセスが含まれます。
レッスン -スペクトラム を理解する
無線通信に使用されるさまざまなタイプのスペクトラムについて説明します。これには、異なる周波数帯域と異なる変調方式が含まれます。
レッスン - 無線規制コンプライアンスとは何か?そして規制が必要な理由とは?
公衆の安全保護、干渉防止、公正な競争確保の必要性を含め、無線規制コンプライアンスが必要な理由を説明します。
レッスン - 規制基準への対応
技術変化の急速なペースと規制プロセスの複雑さを含め、規制基準に追いつくことの課題を学びます。
レッスン5 - ワイヤレス規制コンプライアンス試験の最新動向
自動化、エミュレーションの使用、クラウドベースのソリューションの使用など、ワイヤレス規制コンプライアンス試験の最新動向を紹介する。
レッスン - 新しいバンドを使った複雑な課題
ワイヤレス通信に新しい帯域を使用する際に生じる、帯域の他のユーザーとの調整の必要性や、帯域が安全かつ効率的な方法で使用されることを保証する必要性など、いくつかの複雑な課題について検討します。
レッスン - グローバル市場への参入障壁
各国の異なる規制要件や複数の認証取得の必要性など、ワイヤレスデバイスがグローバル市場アクセスを獲得するのを妨げる可能性のあるいくつかの障害について調査します。
レッスン - 規制試験の障壁を突破する秘訣と成功へのレシピ
規制試験の障壁を打ち破り、ワイヤレス業界で成功するためのヒントを提供します。これには、計画の重要性、適切な試験装置とソフトウェアを選択することの重要性、および資格のある試験ラボと協力することの重要性が含まれます。
ハードウェア
法規制準拠テストソリューション
法規制準拠テストソリューションは、ETSIやFCCなどの主要なさまざまな規格にわたる無線免許不要デバイスの法規制への準拠を検証します。
IoTの規制コンプライアンスをテストする方法
ETSIやFCCなど、様々な標準化団体による規制テストをIoTデバイスに対して実行する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?