Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
さまざまなインターフェースにわたる最も困難なテストシナリオの一部を解決する方法をご紹介します。
学び:
ウェビナー
レッスン1 - テスト自動化:エンドツーエンドの実践コース
テスト自動化の動作をご覧ください。EggplantエンタープライズアプリケーションがSalesforceのCRMプラットフォームと連携しています。
ケーススタディー
テスト自動化ソフトウェアが企業のデジタルトランスフォーメーションを加速させる
エンタープライズアプリケーションのエンドツーエンドテストにおいて、テスト自動化をどのように活用できるかをハンズオン形式でご紹介します。デバイス認証からSalesforceとのインターフェーステストまで、ユースケース 焦点を当て、Keysight Test Automation Framework(KTAF)を使用してこれらのユースケーステストを自動化します。KTAFは、さまざまなテスト作業を自動化するために使用できる強力なテスト自動化フレームワークです。
ソフトウェア
Eggplantテスト
インテリジェントオートメーション(IA)を持つEggplantで、技術エコシステムの継続的なテストを推進することにより、ソフトウェア製品の信頼性を高め、迅速なリリースを実現します。
ビジュアル検証によるUIテストの自動化方法
テスト自動化を使用して、ユーザーインターフェースの視覚的な評価 検証を行い、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?