Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このコースでは、スミスチャートの複雑さを解明し、ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を使用して、ペーパークリップのような単純なオブジェクトでもスミスチャート上で視覚化し、特性評価する方法を実演します。
学び:
RFエンジニアリングの初心者の方でも、インピーダンスと反射挙動の理解を深めたい方でも、このセッションではRF設計における最も強力なツールの1つに関する実践的な洞察を提供します。
第1回 - スミスチャートの基礎とVNAによるペーパークリップ試験
伝送路のインピーダンス解析に使用されるツールであるスミスチャートについて説明します。VNAを使用してスミスチャートをプロットし、ペーパークリップテストを実行します。
アプリケーションノート
VNAの基本原理を理解する
ベクトルネットワーク解析の基本原理とその使用法(散乱パラメータ(Sパラメータ)およびRF伝送線路測定を含む)をレビューします。
記事の転載
マッチングネットワーク Yin-Yang - パート1
Randy Rheaによるこの記事では、基本的な整合の概念と整合ネットワークのトポロジーを網羅し、実際に実現可能なネットワークを用いて所望の性能を達成するための手法を強調しています。
マッチング・ネットワークの陰陽 ― 第2部
ランディ・レア(Randy Rhea)によるこの記事では、伝送路マッチングネットワークに加え、負荷特性がマッチング帯域幅に与える影響や、ネットワークトポロジの選択について解説しています。
ハードウェア
E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
E5080B ENA・ベクトルネットワーク・アライザ(9 kHzto20 GHz)は、拡張TDR測定オプションが付き、パッシブコンポーネントや周波数コンバーターの完全なデバイス特性評価を行うことができます。
周波数 ノイズの測定方法
複雑な構成要素をダイレクト・デジタル・シンセサイザーで特性評価する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?