Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
学びの旅
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
キーサイトのエンジニアと一緒に、信号発生器の最適化に関するベストプラクティスを探求しましょう。最新の規格や新たなエンジニアリング課題について説明し、時代の先端を行くための洞察を提供します。このブートキャンプを修了すると、信号発生器の最適化とRFテストの複雑さを乗り越えるためのベストプラクティスを学ぶことができます。
学び:
このブートキャンプは、RFエンジニア、または信号発生器の最適化とRFテストについてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。
レッスン1 - RF概要とテストの最適化についての紹介
RF環境の概要とRFデバイスのテストにおける課題について説明します。このレッスンでは、RF信号タイプ、RFテスト規格、信号発生器の最適化技術などのトピックを扱います。
レッスン2 - 振幅確度の向上
フラットネス補正、外部レベリング、誤差補正アルゴリズムの使用など、シグナル・ジェネレータの振幅精度を向上させる方法について学びます。
ホワイトペーパー
次世代信号発生器による振幅精度の向上
振幅精度がシグナル・ジェネレータの周波数掃引性能にどのように影響するかを理解します。この資料を読んで、次世代シグナル・ジェネレータで振幅精度を向上させる方法をご確認ください。
アプリケーションノート
信号発生器を最適化するための9つのベストプラクティス – パート1
シグナル・ジェネレータの性能を理解し、正確で一貫したRF測定のためのベストプラクティスを適用して、パフォーマンスを最適化します。
レッスン3 - 広帯域信号性能とスイッチング速度の最適化
広帯域信号性能と切替速度を向上させ、より正確なRFテストを実現します。
キーサイトのVNAを用いた高精度EVM測定
変調刺激条件におけるパワーアンプの非線形性を特性評価するための革新的な手法を学びます。
シグナルジェネレータを最適化するための9つのベストプラクティス – パート2
要求の厳しいRFテスト用途に向けて、広帯域信号性能、切替速度、および位相雑音特性を向上させます。
レッスン4 - 信号発生器の位相ノイズプロファイルの最適化
位相雑音測定、位相雑音源、および位相雑音補償技術を使用して、シグナル・ジェネレータの位相雑音プロファイルを最適化する方法をご覧ください。
信号発生における位相ノイズの要件と選択肢の理解
位相雑音の基礎を理解し、RF信号性能を最適化するためのシグナル・ジェネレータの技術を評価します。
レッスン5 - デジタル無線受信機テスト
IQモジュレータ、低雑音アンプ(LNA)、およびフィルタとダウンコンバータの組み合わせがレシーバテストに与える影響について詳しく学びます。
レッスン6 - レシーバテストの基礎
被測定デバイス(DUT)がデータ転送にどのように影響するかについての理解を深めます。
レシーバーテスト:5つの基本的な課題を克服する
ワイヤレスレシーバーの開発における5つの基本的な課題にどのように対処するかをご覧ください。
レッスン7 - レシーバーテストにおける性能の影響を理解する
RF設計、製造テスト、およびトラブルシューティングのワークフローにおけるシグナル・ジェネレータのアプリケーションを検討します。
レシーバーテストを活用して自動車用ネットワークのパフォーマンスを向上させる
車載ネットワークコンポーネントをテストして、干渉を防ぎ、信頼性の高いデータ伝送を確保します。
ハードウェア
N5182B MXG XシリーズRFベクトル信号発生器、9 kHzto6 GHz
N5182B MXG XシリーズRFベクトル高性能信号発生器は、9kHzto6GHzの周波数レンジを備え、研究開発における「ゴールデンタランスミッタ」となるように微調整されています。
チャネル の実施方法
広帯域相関を用いた正確なチャネル 測定を実施する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?