Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このコースでは、5G NR信号の復調およびEVM測定を実行し、IEEE 802.11n/ac/ax/be WLAN信号のEVM測定を評価する方法を示します。
学び:
レッスン -5G セルラー通信信号解析
キーサイトのPathWaveベクトル信号解析 (89600 VSA) ソフトウェアを使用して、3GPP仕様に基づいた5G NR信号の復調およびEVM測定を実行する方法を示します。
レッスン - 無線局解析 LAN変調解析
PathWave 89600 VSAソフトウェアを使用して、8x8 MIMOなどの機能を含むIEEE 802.11n/ac/ax/be WLAN信号の復調およびEVM測定を評価する方法を示します。
アプリケーションノート
Xシリーズ信号アナライザ向けパワー統計CCDF測定の最適化
このアプリケーションノートでは、CCDF測定における測定時間、繰り返し性、および不確かさを改善する方法について説明します。
ハードウェア
N9020B MXAシグナル・アナライザ、10 Hzto50 GHz
変化し続けるテスト要件に迅速に対応するMXAシグナル・アライザN9020Bは、新世代の無線デバイスを市場に投入する上で最適のソリューションです。
5G 16 基地局信号の分析方法
ノイズとディストーションをバランスさせ、測定性能を最適化
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?