Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
5Gスマートフォンをお持ちだからといって、5Gの展開が完了したわけではありません。5G、MIMO、O-RANのハイテクな世界を垣間見て、未来のワイヤレスシステムを実現するエンジニアリング技術をご覧ください。
学び:
レッスン - シグナルパス(TSP)からの洞察
YouTubeのエンジニアリングクリエーターであるThe Signal Path (TSP)から、5G、O-RAN、MIMOテクノロジーの最新トレンドについて学びます。TSPは、これらのテクノロジーの未来と、それらがワイヤレス通信の改善にどのように使用されているかについての洞察を共有します。
レッスン -5G、O-RAN、MIMOの最新動向
5G、O-RAN、およびMIMOにおける最新トレンドの概要。5Gサービスの提供における課題、5GネットワークにおけるO-RANの役割、およびMIMOテクノロジーの最新の進歩について説明します。
ソフトウェア
U5040BSCB Open RAN Studio (O-RUのテストと検証用)
Open RAN Studioには、イーサネット・フロントホール・インターフェイス上でO-RANトラフィックを構築、再生、キャプチャ、測定するためのO-RANに特化した強力なツールが含まれています。オプションのIQベクトル抽出により、Keysight 89600 VSAソフトウェアでの変調解析 可能になります。
5G MIMOのテスト方法
広帯域ミリ波 の検証
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?