Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
キーサイトEDAシステムデザインの最新リリースと、より高速なシミュレーション速度と回路に近い忠実度で複雑なRFシステムの高度なプロトタイピングと設計にそれを使用する方法について学びます。航空宇宙・防衛、5G/6Gセルラー、自動車、WiFi、または衛星向けのシステムデザインバンドルを試して、設計ワークフローに適合させましょう。
学び:
ウェビナー
レッスン - RFシステム設計のためのEDA 2024
新しいRFリンクレベルおよびチャネルモデリングシミュレーションを使用して、5G NTNおよびDVB-S2/S2Xシナリオを解析する方法を学びます。
デモ
レッスン -5G チャネル 軌道可視化
5G NTNチャネルと軌道の可視化によって、PHY設計、RFリンクバジェットの精密な解析、そしてPropSimチャネルエミュレーターへのシームレスなエクスポートを実現しましょう。
レッスン - AI駆動設計による6G PHY研究
システムデザインは、ニューラルネットワークアルゴリズム用のトレーニングデータセットを生成し、訓練済みモデルを高度な5Gおよび将来の6G通信システムシミュレーションに組み込みます。
レッスン - DVB-S2/X 統合設計環境
Signal Studioでパラメータ化された構成で信号を容易に生成し、当社のDVB-S2/S2XライブラリとVSAプリセットを使用して、低SNRシナリオで正確なEVMおよびBER測定を達成する、完全なDVB-S2/S2X RFリンクおよびチャネルモデリング環境。
レッスン5 - フェーズドアレイのアクティブインピーダンスおよびロードプルモデリング
アクティブインピーダンスおよびロードプル機能により設計キャプチャを効率化し、正確なビーム性能を予測し、前例のない速度でビームKPIを可視化します。開発サイクルを短縮し、RFイノベーションの可能性を最大限に引き出します。
無料システム設計トライアルをリクエストする
数学ベースのモデリングを超え、完全なRF対応設計ワークフローと、あらゆるシステムアーキテクトに対応するキーサイトの数十年にわたるRF計測器における測定科学を活用しましょう。
技術概要
キーサイト システム設計 技術概要
この技術概要では、システム設計ソフトウェアスイートとアプリケーションライブラリの詳細を説明します。
構成ガイド
キーサイト システム設計構成ガイド
キーサイト EDAシステムデザインのバンドルソフトウェア構成と、簡素化されたライセンスおよびサポートオプション。
ソフトウェア
W4815B System Design, Satellite
完全な衛星通信システム開発バンドル。RF、通信/DSP、フェーズドアレイ・シミュレータ、衛星通信ライブラリ、5G およびセルラーライブラリ、DPD設計キット、STK Linkが含まれます。
5G 伝送経路のシミュレーション方法
NTN RF伝送性能とプラットフォームの機動性をシミュレートする
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?