Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
要求の厳しいRFワークフローに向けた、デュアルチャネルおよび超広帯域信号解析について詳しく見ていきましょう。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計と実機試験を連携させ、ハードウェアが実在する前から、落下・衝撃・振動に対する適合性を評価する。
次の帯域幅プランへの無料アップグレードを有効にしてください。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
成功事例
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
キーサイトの専門家が、RF挙動モデリングの必要性とメリットについて解説し、Sパラメータ、SYSパラメータ、Xパラメータ、Fast Circuit Envelopeなど、さまざまな種類のRFモデルを実演します。
学び:
ウェビナー
第1回 - 正確なRF回路モデルを用いた5Gおよび航空宇宙システムの設計
キーサイトのエキスパートが、RF動作モデリングの必要性と利点について議論し、Sパラメータ、SYSパラメータ、Xパラメータ、高速回路エンベロープをデモンストレーションします。
ソフトウェア
W4815B System Design, Satellite
完全な衛星通信システム開発バンドル。RF、通信/DSP、フェーズドアレイ・シミュレータ、衛星通信ライブラリ、5G およびセルラーライブラリ、DPD設計キット、STK Linkが含まれます。
5G 伝送経路のシミュレーション方法
NTN RF伝送性能とプラットフォームの機動性をシミュレートする
何をお探しですか?