バッテリー寿命を延ばすための設計
  • ブートキャンプ
  • 3 製品

キーサイトのエンジニアとともに、最新デバイスのバッテリー長寿命化設計に関するスキルアップのための詳細なコースに参加しましょう。このコースでは、電力消費の最適化について、実践的なデモンストレーションと、今日からラボで適用できるステップバイステップのガイダンスを提供します。このコースを修了すると、エネルギー消費源の特定、設計変更の検証、バッテリー性能の精密な測定ができるようになります。

学び:

  • 主要なデバイス状態におけるエネルギー消費量をプロファイルする方法。
  • 予期せぬパワーイベントを検出および解析するためのテクニック。
  • バッテリー寿命を延ばすための電源設計最適化手法。

 

このコースは、組み込みおよびIoTエンジニア、または電力認識設計についてより深く理解し、コネクテッドデバイスのバッテリー効率を向上させたい方に最適です。