Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
今日の主要な自動車技術の先駆者と専門家と共に、EVとAVの未来を見据え、広範な採用に向けて依然として存在する課題を検証しましょう。
学び:
レッスン - パワーの力
デザインの力と、テスラが従来の自動車メーカーに電気自動車を将来の成長へのロードマップとして採用するようどのように影響を与えているかについて議論します。
レッスン - ひとつの力、多くの基準
レッスン - キーサイトの自動運転車ロードマップに関する洞察
キーサイトの自動運転車ロードマップに関する洞察を共有します。これには、今後の課題と機会が含まれます。
レッスン - 安全はどの程度で十分か?
安全な自動運転車の未来を描き、それらを現実のものとするために満たすべき安全基準について議論します。
ハードウェア
E8740A 車載レーダー信号解析および信号生成ソリューション
E8740A車載レーダーソリューションは、24 GHz、77 GHz、79 GHzの全周波数範囲にわたる車載レーダー信号の解析/生成に役立ちます。
自動運転のNCAPシナリオをテストする方法
複雑な交通状況を再現し、自動車用センサー 訓練する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?