Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
キーサイトのエンジニアによる、SATCOM向けミキサーテストの詳細な解説にご参加ください。彼らは、新たな設計課題について、時代の先を行くための洞察を提供しながらご案内します。このブートキャンプの終了までに、衛星通信向けミキサーの様々な特性評価アプローチをより深く理解できるようになります。
学び:
このブートキャンプは、RFエンジニアおよび衛星通信用ミキサテストについてより深い理解を得たいと考えているすべての方に最適です。
レッスン1 - ミキサーの基礎とその基本テスト
ミキサーの定義と、変換利得、入出力アイソレーション、スプリアス応答などの基本的なテストについて定義します。
ホワイトペーパー
信号源の検討:信頼性の高いネットワーク解析はクリーンな信号から始まる
キーサイトのPNAおよびPNA-Xネットワーク・アナライザは、DDSテクノロジーを採用し、感度の高い高周波デバイスのテストで比類のないパフォーマンスを実現しています。
レッスン2 - ミキサーの位相ノイズテストの目的と理由
ミキサーの位相雑音テストの重要性と、その実行方法について説明します。
構成ガイド
N522x/4xB PNA/PNA-X ベクトルネットワークアナライザの機能強化:信号源における画期的な進歩
これらのアナライザの詳細な説明については、キーサイト・テクノロジーのPNAファミリ・データシートと併せてこのガイドをご利用ください。
アプリケーションノート
ミキサおよび周波数コンバータの包括的なテスト
このアプリケーションノートでは、キーサイトのPNA-Xシリーズのような最新のベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を使用して、ミキサーや周波数コンバータを包括的にテストする方法について説明します。
レッスン3 - ミキサーのスプリアス測定の目的と理由
ミキサーのスプリアステストの内容と理由について議論します。
ハードウェア
N5225B PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~50 GHz
N5225Bは、信号源/レシーバアッテネータ、バイアスティー、パルスジェネレータ、変調器、2ポート/1つの信号源または4ポート/2つの信号源バージョンで、最高のRF性能を提供します。
衛星通信 テスト方法
ネットワークアナライザを用いて衛星コンポーネントを特性評価する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?