実際のグリッド条件をテストおよびエミュレートするソリューションにより、グリッドの信頼性と相互運用性を向上させます。
リアルタイムのネットワーク可視化とワイヤレス性能の洞察により、グリッドの信頼性とセキュリティを強化します。
グリッド条件をエミュレートし、インバータをテストし、エネルギー源をシミュレートして、信頼性と効率性の高いマイクログリッド運用を保証します。
さまざまな実世界のシナリオでDERとグリッドネットワークセキュリティをテストおよび検証し、グローバルな適合性およびセキュリティ標準への準拠を確保します。
グリッドの近代化は、公益事業、分散型エネルギーリソース、通信、運用領域を複雑なエネルギーエコシステムへと接続しています。高度なグリッドシミュレーションソフトウェアとグリッドエミュレーションシステムは、エンジニアがこの相互接続されたグリッドの動作を理解し、その信頼性を確保するのに役立ちます。この変革は多くの課題を提示しますが、厳格なグリッド準拠テストと堅牢なグリッドサイバーセキュリティは、重要なインフラストラクチャを保護し、近代化されたグリッドの大きなメリットを引き出すために不可欠です。グリッドアプリケーションのテストに関するユースケースをご覧ください。
グリッドの近代化は、電気の生成、配電、消費の方法を再構築する、通信、分散型エネルギーリソース(DER)、バッテリー貯蔵、太陽光発電、グリッドサイバーセキュリティなどの技術を組み込んだ根本的な変化です。この変革は、老朽化したインフラ、増加する停電、環境への影響の増大といった懸念に対処し、より持続可能で信頼性が高く、安全なエネルギーシステムを将来にわたって確保することを目指しています。高電力テストと複雑な接続グリッド通信ネットワークシナリオの両方に対応するグリッドシミュレーションおよびエミュレーションソリューションをご覧ください。
グリッドシミュレータは、制御されたラボ環境で現実世界の電力網の条件を再現し、エンジニアが再生可能エネルギー統合のための分散型エネルギーリソース(DER)やインバータベースリソース(IBR)を安全にテストし、展開前にスマートグリッドデバイスを検証できるようにします。
系統シミュレータは通常、電力系統がどのように動作するかを計算します。系統エミュレータは系統の条件を物理的に再現し、系統に相互接続された実際の機器をテストできるようにします。たとえば、パワー・ハードウェア・イン・ザ・ループ(PHIL)テストの場合、シミュレーションソフトウェアは系統の応答をリアルタイムで計算し、エミュレータは実際のデバイスへの電気的および/または通信インターフェースを提供します。
グリッドシミュレーションにより、電圧変動、周波数変化、インバータ応答の現実的なモデリングが可能になり、太陽光、風力、エネルギー蓄電、その他のDERおよびIBRシステムが動的な条件下で現代のグリッドとどのように相互作用するかをエンジニアが検証できるようになります。
グリッドシミュレーションにより、電力会社のエンジニアは実際の運用を危険にさらすことなく、サイバー攻撃のモデリング、防御策のテスト、セキュリティシステムのトレーニングを行うことができます。パワーエミュレータと組み合わせることで、チームはハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL)シナリオを使用してリレー、コントローラー、パッチを検証し、リスクの高い資産の優先順位付けや検出の強化を行うことができます。キーサイトのグリッドサイバーセキュリティリソースを活用して、現代のエネルギーインフラストラクチャを保護する方法をご覧ください。
何をお探しですか?