IMS 2026でスペクトル利用を加速!

キーサイトは、IMS 2026でRFの未来を探求するよう皆様を招待します。実世界のRF環境から高度な設計と検証まで、複雑なシミュレーション、エミュレーション、およびテストの課題をエンジニアが解決するのをいかに支援するかをご覧ください。

キーサイトが5Gおよび新たな6Gテクノロジー全体でイノベーションを加速し、量子制御から衛星ネットワーク検証までのアプリケーションを可能にしながら、リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮する方法をご覧ください。

デモは会期中毎日、ブース19035でお待ちしております。

IMSにおけるDES (Design Engineering Software) に関する情報はこちらをクリックしてください。

日時
2026年6月9日〜11日

場所
トーマス・M・メニーノ・コンベンション&エキシビション・センター
米国マサチューセッツ州ボストン
フロアマップ

IMSロゴ

キーサイトのデモ

キーサイトのエキスパートが、当社ブースでの一連の魅力的なハンズオンデモを通じて、高度なRF設計のシミュレーション、実世界のRF環境のエミュレーション、複雑なRFシステムの検証方法など、RFイノベーションを加速する方法を紹介します。

高度なRF設計のシミュレーション

設計を高速化。より多くの可能性を追求。初回で正しく実現。

RF設計とAIを融合させる

AIは、マッチング、フィルタリング、コンポーネント合成などのルーチンタスクを自動化することでRF設計を加速し、エンジニアがイノベーションに集中できるようにします。

Python駆動のワークフローとIPデータに基づいて構築されており、AIコパイロットが設計プロセスをエンドツーエンドでガイドすることで、より高速な最適化と再利用のためのインテリジェントなモデルを作成します。

GaN MIMCのワークフローを最適化する

シミュレーション、最適化、および意思決定を単一の実行可能なワークフロー(Nexus Connect)で捕捉することで、MMIC設計を効率化します。

回路-EM最適化により、回路図からレイアウトまでシームレスな設計を可能にし、ICからパッケージ、モジュールまで性能が維持されることを保証します。

A/Dビームフォーミングの革新

フェーズドアレイシステムのデジタルツインを作成し、励起からマルチビーム性能までの完全な信号チェーンをモデル化します。

測定されたRFデータ、EMモデル、および計測器グレードのIPを組み合わせることで、ビームフォーミング、干渉、スペクトル準拠を検証し、リスクと開発時間を削減します。

量子設計の加速

量子回路、EM、およびシステムシミュレーションを1つの環境に統合することで、超伝導キュービット設計を効率化します。

複雑なキュービットシステムに対して正確な解析を提供し、システムレベルの検証を通じて極低温テストコストを削減します。

実世界のRF環境をエミュレート

実現する前にテスト。

コンポーネントからシステムまで:包括的なVNA測定ソリューション

このデモでは、ポータブルおよびベンチトップのPNA-Xモデルから生産対応のシャーシシステムまで、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザの幅広いラインアップをご紹介します。

このセットアップは、分散型、ベンチトップ型、および量産フォームファクタのVNAを備えており、周波数コンバータテストと非コンバータテストの両方を実行することで、キーサイトのソリューションがR&D、製造、およびフィールド環境全体でアクティブデバイスとパッシブデバイスをいかに正確に特性評価するかを示します。

250 GHzまでのサブテラヘルツデバイスの特性評価を実現

このデモでは、PNAネットワークアナライザによるサブTHzデバイス特性評価を紹介します。AIデータセンターコンポーネントテスト向けに、0.5mmコネクタを使用する周波数エクステンダーにより、最大250GHzのシングルスイープ広帯域VNAを実現します。

複雑なRFシステムの検証

大規模環境で動作することを確認。

高忠実度信号生成

このデモでは、AP5031A用の新しい90 GHz拡張機能を紹介します。これは、ネイティブで90 GHzに達するコンパクトな2U、ハーフラック幅のSGです。

超低位相ノイズ/ジッタと高速リストスイープ切り替えを実現し、コンポーネント評価、ミリ波エクステンダー駆動、レーダー、アンテナアレイ、ビームフォーミングテストなど、5G/6G、NTN、および広範なRF/マイクロ波作業に理想的なLOソースとなります。

GNSS/PNT耐障害性試験

PNT Xは包括的なPNTエミュレーションテストベッドであり、GNSSおよび慣性、LEO、ALTNAV、機会信号、センサーなどの補完的なPNTシステムの現実的なテストを可能にします。

高忠実度信号生成、RF伝搬および地形モデリング、ナビゲーション戦(NAVWAR)脅威エミュレーションを組み合わせることで、あらゆる条件下でのシステム性能を検証します。

迅速な反復とスケーラブルなテストをサポートするように設計されており、複雑なRF環境全体で、レジリエンス、整合性、およびミッションの準備状況を評価する能力をエンジニアに与えます。

高度なアレイアーキテクチャにおけるOTA校正精度の向上

このデモでは、コンパクトアンテナテストレンジ(CATR)チャンバーを中心に構築されたフェーズドアレイアンテナテストソリューションを紹介します。

このシステムは、ゲインおよび位相校正、EIRP、G/T、EVM、ACPR、放射パターン、およびその他の主要なOTA(Over-the-Air)メトリックを含む、アンテナ性能の迅速かつ柔軟な検証を提供します。

サブTHz帯における材料性能の高精度解析

このデモでは、コンパクトなUSB Streamline VNAとファブリ・ペローおよびミリ波エクステンダーモジュールを組み合わせた、キーサイトの最新のサブTHz低損失材料特性評価を紹介します。

このセットアップは、迅速かつ信頼性の高い材料評価のために設計された、使いやすく省スペースな構成で、卓越した精度と再現性を持つ密な多周波数データポイントを提供します。

注目のキーサイト講演セッション

日付

セッションタイトル

キーサイト講演者

6月7日

フェーズドアレイビームフォーミングアンテナの校正および測定手法

Joel Dunsmore、Mike Ballou

6月7日

RFおよびマイクロ波EDAワークフローにAIを適用するための実用的な考慮事項

Matthew Ozalas

6月10日

残響室における歪みエラーベクトルマグニチュードのOTA (Over-the-Air) 測定

Thaimi Niubo Aleman、Jan Verspecht

6月10日

量子コンピューティングの爆発的な普及は、RFエレクトロニクスサプライチェーンとRFエンジニアリングのキャリアに新たな成長をどのように推進するでしょうか?

Eric Holland

6月11日ML/AIは、デバイスモデリングと回路設計に対する私たちのアプローチを本当に変えるのでしょうか?Alexander Petr

ご質問やサポートが必要な場合は?