Beschleunigung der Spektrumnutzung bei IMS 2026!

Keysight lädt Sie ein, die Zukunft der Hochfrequenztechnik auf der IMS 2026 zu erkunden. Von realen Hochfrequenzumgebungen bis hin zu fortschrittlichem Design und Validierung – entdecken Sie, wie wir Ingenieure bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen in den Bereichen Simulation, Emulation und Test unterstützen.

Erfahren Sie, wie Keysight Innovationen im Bereich der 5G- und der aufkommenden 6G-Technologien beschleunigt – und damit Anwendungen von der Quantenkontrolle bis zur Validierung von Satellitennetzwerken ermöglicht – und gleichzeitig Risiken reduziert und die Markteinführungszeit verkürzt.

Besuchen Sie uns die ganze Woche über an Stand 19035 für Vorführungen.

Klicken Sie hier, um Informationen über DES (Design Engineering Software) bei IMS anzuzeigen.

DATUM
9.-11. Juni 2026

STANDORT
Thomas M. Menino Kongress- und Ausstellungszentrum
Boston, MA
Grundriss

IMS-Logo

Keysight-Demos

Die Experten von Keysight werden Ihnen anhand einer Reihe überzeugender, praxisnaher Demos an unserem Stand zeigen, wie Sie Innovationen im Bereich der Hochfrequenztechnik beschleunigen können – unter anderem durch die Simulation fortschrittlicher HF-Designs, die Emulation realer HF-Umgebungen und die Validierung komplexer HF-Systeme.

Simulieren Advanced HF-Designs

Schneller designen. Mehr entdecken. Gleich beim ersten Mal alles richtig machen.

Verbinden Sie HF-Designs mit KI

KI beschleunigt die HF-Entwicklung durch die Automatisierung von Routineaufgaben wie Anpassung, Filterung und Komponentensynthese – und ermöglicht es Ingenieuren, sich auf Innovationen zu konzentrieren.

Basierend auf Python-gesteuerten Workflows und IP-Daten erstellt es intelligente Modelle für eine schnellere Optimierung und Wiederverwendung, wobei KI-Copiloten den Designprozess von Anfang bis Ende begleiten.

GaN MIMC-Workflows optimieren

Optimiert die MMIC-Entwicklung durch die Integration von Simulation, Optimierung und Entscheidungsfindung in einen einzigen, ausführbaren Workflow (Nexus Connect).

Ermöglicht nahtloses Design vom Schaltplan bis zum Layout mit Schaltungs-EM-Optimierung – und gewährleistet so die gleichbleibende Leistungsfähigkeit vom IC bis zum Gehäuse und Modul.

Innovatives A/D-Beamforming

Erstellt einen digitalen Zwilling von Phased-Array-Systemen, um die gesamte Signalkette zu modellieren – von der Anregung bis zur Mehrstrahlleistung.

Kombiniert gemessene HF-Daten, EM-Modelle und Instrumenten-IP zur Validierung von Strahlformung, Interferenz und spektraler Konformität – wodurch Risiko und Entwicklungszeit reduziert werden.

Quantendesign beschleunigen

Vereint Quantenschaltungs-, EM- und Systemsimulation in einer Umgebung, um das Design supraleitender Qubits zu vereinfachen.

Liefert präzise Analysen für komplexe Qubit-Systeme und reduziert die Kosten für kryogene Tests durch Validierung auf Systemebene.

Reale HF-Umgebungen simulieren

Testen Sie es, bevor es real wird.

Von der Komponente zum System: Komplette VNA-Messlösungen

Diese Demo verdeutlicht die Bandbreite der Vektornetzwerkanalysatoren von Keysight – von tragbaren und Tischgeräten der PNA-X-Serie bis hin zu serienreifen Chassis-Systemen.

Der Aufbau umfasst verteilte, Tisch- und Produktions-VNAs, die sowohl Frequenzumrichter- als auch Nicht-Umrichter-Tests durchführen und demonstriert, wie Keysight-Lösungen aktive und passive Bauelemente in Forschung und Entwicklung, Fertigung und Feldumgebungen präzise charakterisieren.

Charakterisierung von Sub-THz-Geräten bis zu 250 GHz

Diese Demo zeigt die Charakterisierung von Sub-THz-Geräten mit einem PNA-Netzwerkanalysator, der mit Frequenzerweiterungen und 0,5-mm-Steckverbindern Breitband-VNA bis zu 250 GHz für KI-Rechenzentrumskomponententests erreicht.

Komplexe HF-Systeme validieren

Ich weiß, dass es auch in großem Maßstab funktionieren wird.

Hochpräzise Signalerzeugung

Diese Demo zeigt die neue 90-GHz-Erweiterung für den AP5031A – einen kompakten 2U-SG mit halber Breite, der nativ 90 GHz erreicht.

Es bietet extrem niedriges Phasenrauschen/Jitter und schnelles Listen-Sweep-Umschalten und ist damit eine ideale LO-Quelle für 5G/6G, NTN und darüber hinaus für HF-/Mikrowellenanwendungen, einschließlich Komponentenbewertung, mmWave-Extender-Ansteuerung, Radar, Antennenarrays und Beamforming-Tests.

GNSS-/PNT-Resilienztests

PNT X ist eine umfassende PNT-Emulations-Testumgebung, die realistische Tests von GNSS- und komplementären PNT-Systemen wie Trägheits-, LEO-, ALTNAV-Systemen, Gelegenheitssignalen, Sensoren usw. ermöglicht.

Es kombiniert hochpräzise Signalerzeugung, HF-Ausbreitung und Geländemodellierung sowie Bedrohungssimulation im Bereich Navigationskriegsführung (NAVWAR), um die Systemleistung unter allen Bedingungen zu validieren.

Es wurde entwickelt, um schnelle Iterationen und skalierbare Tests zu unterstützen und versetzt Ingenieure in die Lage, Belastbarkeit, Integrität und Einsatzbereitschaft in komplexen HF-Umgebungen zu bewerten.

Erhöhung der OTA-Kalibrierungsgenauigkeit für Advanced Array-Architekturen

Diese Demo präsentiert eine Testlösung für Phased-Array-Antennen, die auf der kompakten Antennentestkammer (CATR) basiert.

Das System ermöglicht eine schnelle und flexible Überprüfung der Antennenleistung, einschließlich Verstärkungs- und Phasenkalibrierung, EIRP, G/T, EVM, ACPR, Strahlungsdiagrammen und anderen wichtigen Over-the-Air-Kennzahlen.

Hochpräzise Materialleistung im Sub-THz-Bereich aufdecken

Diese Demo präsentiert Keysights neueste Sub-THz-Materialcharakterisierung mit geringen Verlusten unter Verwendung eines kompakten USB Streamline VNA in Kombination mit Fabry-Perot- und mmWave-Extendermodulen.

Das System liefert dichte Multifrequenz-Datenpunkte mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Wiederholbarkeit, und das alles in einer benutzerfreundlichen, platzsparenden Konfiguration, die für eine schnelle und zuverlässige Materialbewertung konzipiert ist.

Ausgewählte Keysight-Vorträge

Datum

Titel der Sitzung

Keysight-Lautsprecher

7. Juni

Kalibrierungs- und Messmethoden für Phased-Array-Beamforming-Antennen

Joel Dunsmore, Mike Ballou

7. Juni

Praktische Überlegungen zur Anwendung von KI in RF- und Mikrowellen-EDA-Workflows

Matthew Ozalas

10. Juni

Über Funkmessung der Verzerrungsfehlervektor-Größe in einer Hallkammer

Thaimi Niubo Aleman, Jan Verspecht

10. Juni

Wie wird die Quantencomputer-Explosion neues Wachstum in der Lieferkette für HF-Elektronik – und in HF-Ingenieurberufen – bewirken?

Eric Holland

11. Juni Wird ML/KI unseren Ansatz zur Gerätemodellierung und Schaltungsentwicklung wirklich verändern? Alexander Petr

Sie haben Fragen oder brauchen Hilfe?