キーサイトは、設計、エミュレーション、テストのソリューションにより、最も複雑なエンジニアリング上の課題を解決します。当社の使命は、イノベーションのライフサイクル全体を通じて仮想設計と物理的現実の橋渡しをすることであり、これによりお客様はより迅速な市場投入、リスクの削減、そしてより確信を持ったイノベーションを実現できます。
electronica 2026(メッセ・ミュンヘン、ホール4、ブース番号506)のキーサイトブースにお越しください
このデモでは、最新世代のオシロスコープが連携し、シグナルインテグリティ問題の根本原因を迅速に特定する方法を紹介します。
このデモでは、オシロスコープがスケーラブルな測定システムとして連携し、高いシグナルインテグリティを備えた16チャンネルの同期アナログ測定を実現する方法を紹介します。
このデモでは、キーサイトのファンクショナル・インターコネクト・テスト・ソリューション(FITS)を取り上げ、1.6T向け高速インターコネクトのパターン生成、BER/FECエラー性能検証、および100G/200G(レーンあたり)のアイ図測定を行います。
ワイヤレス、航空宇宙、防衛アプリケーション向けに、信号生成からフィールド検証に至るエンドツーエンドのRFテストワークフローのデモンストレーションを行います。
このデモでは、ベンチトップ型VNAとPXIベースのモジュラープラットフォームを組み合わせた、進化するRFおよびマイクロ波のテスト要件に対応するキーサイトの最新ネットワーク解析ソリューションを紹介します。
このデモでは、先進的なワイヤレス、航空宇宙、防衛、半導体アプリケーション向けに、高速な周波数切り替え、優れた信号純度、およびスケーラブルなマルチチャンネルRF検証ワークフローを紹介します。
このデモでは、Keysight RP5900シリーズを使用してDC電力を供給および測定し、PCでリアルタイム制御と視覚化を行いながら、AIデータセンターのラック電力環境を再現します。
このデモでは、AI/MLを活用して手作業を減らし、より迅速な設計を可能にする強力な新しいツールボックスを紹介します。設計と物理法則をPythonスクリプトおよびコードとしてエンコードすることで、専門知識を蓄積することができます。
このデモでは、当社のデバイスセキュリティポートフォリオが、ハードウェアの脆弱性の特定、CRAコンプライアンスの加速、およびグローバルなセキュリティ認証のサポートにどのように役立つかを紹介します。
このデモでは、EV充電とV2G通信の検証に加え、幅広い動作シナリオにわたる充電インフラストラクチャのパフォーマンス、相互運用性、コンプライアンスをテストするためのグリッドエミュレーション機能を紹介します。
4チャンネル電源から高度なDCアナライザ、さらにはKeysightの中位機種MXRオシロスコープに至るまで、Keysightの現代的な日常向けベンチトップ機器のラインナップを視覚的にご覧いただけます。
この講演は、11月12日にelectronica 2026にてYashodhan Kulkarniが登壇します。
AIは、デジタル世界を支えるインフラストラクチャを再定義しつつあります。コンピュート、メモリ、ネットワーク、フォトニクスが、ますます複雑化するAIワークロードの要求を満たすために進化するにつれて、エンジニアリングの複雑さは、従来の検証アプローチの追随を許さないスピードで加速しています。100GHz、さらには200GHzを超える帯域幅、1.6T(224G)を超えるテクノロジー、3.2T(448G)などの技術、異種混合(ヘテロジニアス)アーキテクチャ、および電気と光のテクノロジーの融合は、AIインフラストラクチャ構築の課題を根本から変えつつあります。
このセッションでは、AIが測定の役割を単体の作業から統合されたエンジニアリングワークフローへとどのように変革しているかを探ります。コンピュート、メモリ、ネットワーク、フォトニクスにわたる実際の事例を通じて、エンジニアがイノベーションを加速させると同時に、次世代のAIインフラストラクチャを確信を持って提供できるようにするテクノロジーと手法について考察します。
しかし、それに追随するには、単に高速な測定器以上のものが必要です。設計の探索、プロトコルエミュレーション、システム検証、高速測定が連携し、コンセプトから導入まで確信をもたらす、新しいエンジニアリングアプローチが求められています。
EMEAおよびインドにおけるKeysightの高速デジタルおよび光ポートフォリオを担当し、ポートフォリオ戦略、事業開発、技術連携を統括。PCIeレシーバーおよびプロトコルテストソリューションにおけるこれまでの実践的な経験を活かし、市場要件と第一原理エンジニアリングの強力な結びつきを実現。PCI-SIG、IEEE、OIF-CEI、MIPI、USB、DP、HDMIなどの業界標準化団体に積極的に参画し、シリコン、IP、システム検証のためのコンプライアンスおよび適合性ソリューションをサポート。
何をお探しですか?