シリコンフォトニクスや共同パッケージ光学系から、AIのスケールアップおよびスケールアウトネットワークに至るまで、キーサイトはエンジニアが最も複雑な設計、エミュレーション、テストの課題を克服できるよう支援します。バーチャルデザインと物理的な現実の橋渡しをすることで、キーサイトはイノベーションを加速し、リスクを軽減し、次世代の光インフラストラクチャを確信を持って拡張するために必要なインサイトを提供します。

日時
2027年10月11日~13日

場所
MiCo、ミラノ、イタリア

キーサイトブース
#K33

 

アプリケーションデモンストレーションを見る

2026年に出展したデモは以下の通りです。

AIリンクの大規模な検証

キーサイトのFunctional Interconnect Test Solution (FITS)およびINPT-1600を使用して、次世代のAIおよびデータセンター・インターコネクトを検証します。この16チャンネル・ループバック・デモでは、最新のITSソフトウェアによるスケーラブルなリンク検証、迅速な障害切り分け、高度な分析機能を紹介しており、高速ケーブルおよび光インターコネクト性能のより迅速な特性評価と確信をもった検証を可能にします。

AIファブリックのパフォーマンスベンチマーク

このデモでは、Keysight AresONE 1600GEテストシステムとKAI Data Center Builderソフトウェアを組み合わせて使用し、現実のワークロードをエミュレートすることでAIインフラストラクチャの性能をベンチマーク評価します。また、IxNetworkを使用したAIトランスポート(Ultra Ethernet LLR / CBFC)の検証と、KAI Inference Builderを使用したAI推論スケールテストのデモも行います。

PICの特性を220 GHzまで評価する

キーサイトの自動PICテストソリューションを使用して、高速シリコンフォトニクスおよびフォトニック集積回路を検証します。新製品のN4378A 220 GHz光コンポーネント・アナライザにより強化されたこのセットアップは、ウェーハからダイに至るまでの高精度な電気光学特性評価、挿入損失、偏波測定を可能にし、次世代光インターコネクトの開発を加速します。

アドバンス 3.2T 光学研究

このデモでは、次世代の3.2TネットワークおよびAIインフラストラクチャ向けの高速光研究ワークフローを紹介します。業界をリードするAWG、サンプリング・オシロスコープ、光測定ソリューションを使用することで、エンジニアは超高速PAM4およびコヒーレント信号の生成、特性評価、検証を行うことができ、リスクを軽減し、研究から導入までの道のりを加速させます。

1.6T 光学送信機評価

このデモでは、1.6T光インターコネクト向けの包括的な送信機および受信機の検証を紹介します。キーサイトのM8050A BERT、N7718Cリファレンス・トランスミッタ、N1093A DCA-Mを使用することで、エンジニアは信号品質の特性評価、パフォーマンス・マージンの検証、および結果の確実な相関付けを行うことができ、設計リスクの軽減と、次世代のAIおよびデータセンター向けリニア/リタイム・インターフェースの迅速な展開を支援します。

1.6Tの量産規模

キーサイトが1.6T光インターコネクトの量産に対する要求への対応をどのように支援しているかをご覧ください。高速光測定と自動インターコネクト検証が連携することで、テストの複雑さを軽減し、製造効率を向上させ、次世代AIネットワーク技術の迅速な展開をサポートします。このデモでは、N1093B、N1096A、およびFunctional Interconnect Test Solution (FITS)を使用したキーサイトの1.6T製造テスト・ワークフローを紹介します。

デバイスからシステムまでの設計のシミュレーション

このデモでは、設計、検証、および大量生産の間のギャップを埋める、合理化された完全なフォトニクス・ワークフローを紹介します。物理学と測定データを組み合わせてPIC性能を正確に予測するシミュレーション。キーサイトのエンドツーエンドのフォトニクス設計エコシステムの一部として、RSoftはADS Photonic Designerとシームレスに統合され、デバイスレベルのモデリングから回路およびシステムレベルの検証へのスムーズな移行を可能にします。

イーサネットアライアンスおよびOIFパビリオンブースにおけるキーサイト

キーサイトは、以下の製品とともにイーサネット・アライアンスのブースに参加しています:

  • AresONE Mプラットフォーム 8ポートフラッグシップ製品
  • AresONE1600 4ポート

キーサイトは、OIFパビリオンブースの以下のデモステーションに出展します。

  • AresONEによるコヒーレント相互接続 400/800ZRデモ
  • FITS 8chによるCEI 224デモ
  • N1000A、N1046AによるCEI-448Gデモ
  • M8050A、N1000Aを用いたCMIS-LTおよび200Gインテリジェント・リドライバDUTを用いたFITS

次世代データセンターインフラストラクチャを実現

エンドツーエンドの設計、検証、自動コンプライアンス・テスト・ソリューションをご覧ください。 ► 詳細はこちら

ご質問やサポートが必要な場合は?