AIがネットワーク運用の不可欠な要素となるにつれて、すべての自動化された意思決定を検証することが極めて重要になっています。ネットワークのセキュリティ、オーケストレーションからRAN、5Gコアに至るまで、オペレータにはAIによるアクションが正確、信頼性、安全であることを確認する確信が必要です。
設計や展開からライブ運用に至るライフサイクル全体を通じて、AIを活用したネットワーク機能のリスクを軽減し、信頼性を構築する方法を学びましょう。継続的なテスト、現実的なトラフィックエミュレーション、合成テストデータ、アクティブアシュアランス、ネットワークデジタルツインが、実世界のパフォーマンスに影響を与える前にAI主導のネットワーク動作を検証するのにどのように役立つかをご確認ください。
インテリジェントな自動化からワークロードの検証まで、AIがネットワークをどのように再構築しているかを探ります。この電子書籍は、インフラストラクチャのテスト、保証、将来への備えに役立つ実践的な洞察を提供します。
AIが自動化、オーケストレーション、最適化、クローズドループ運用をどのように改善しているかを理解する
テストによってセキュリティの脆弱性、パフォーマンスへの影響、予期せぬAIの動作をどのように明らかにできるかを学ぶ
自動テストとアクティブアシュアランスがAIによる変更をどのように継続的に検証するかを確認する
AIで強化されたファイアウォール、Open RAN、5Gコア、ネットワークオーケストレータを検証するための推奨事項を探索する
何をお探しですか?