PNT Xe
資産担保

アクセスしやすいGNSSテストをどこでも。

全地球測位衛星システム (GNSS) の問題は、都合の良いときに発生することはめったにありません。キーサイトPNT Xeは、テストが行われる場所であればどこでも高忠実度GNSSシミュレーションを提供し、再現性のある現実世界のRF条件下で、測位およびタイミング性能をより迅速に検証するのに役立ちます。

  • マルチコンステレーション、デュアル周波数GNSS信号をシミュレート
  • 実空テストのばらつきを排除
  • 自動化された生産ライン検証を加速
  • レシーバー精度とタイミングの信頼性を向上
  • ラボおよび製造ライン全体で容易に展開可能

生産ラインにおけるGNSSテストを再考する

最終生産テストは、実世界でのGNSS性能を確保するための最後の機会となる可能性があります。

このガイドでは、以下について学ぶことができます。

  • 従来のGNSS生産テスト手法が、なぜ重要な性能問題を見落とす可能性があるのか
  • 高忠実度GNSSシミュレーションが、テスト精度、再現性、信頼性をどのように向上させるか
  • スケーラブルな生産ラインGNSS検証のための主要な要件
  • 製造環境向けGNSSシミュレーターを選択する際に注目すべき点
生産ラインにおけるGNSSテスト eBook

高精度GNSSシミュレーション。簡素化。

顕微鏡をのぞき込む男性

手頃な価格で高性能を実現

検証および生産テストのワークフローに高忠実度シミュレーションを導入。

顕微鏡をのぞき込む男性

あらゆる環境に対応するコンパクトさ

生産ライン、インテグレーションラボ、エンジニアのデスクに対応する単一プラットフォーム。

チェックリスト

より簡単なセットアップとシナリオ作成

高度なシミュレーション専門知識がなくても、テストシナリオを作成、再利用、共有できます。

PNT Xe 循環プロセスフロー

ライフサイクル全体で標準化

異なる段階での異なるテスト手法によって引き起こされる異常を排除します。

顕微鏡をのぞき込む男性

実世界のユースケースをカバー 

実世界のアプリケーション全体でGNSS性能を検証します。

次の課題を解決する

何が必要かを知るエキスパートに相談できます