eBook

マルチコンステレーション時代に向けたGNSS試験の最適化

最新のGNSSデバイスをより高い精度と確信度で検証する方法を学ぶ

GNSS技術の進化に伴い、テスト要件はますます複雑になっています。エンジニアは、製品開発ライフサイクル全体を通じて、複数の信号、周波数、動作環境にわたるパフォーマンスを検証する必要があります。

高度なGNSSシミュレーションおよびテスト戦略が、検証効率の向上、リスクの軽減、および設計から生産に至るまでの信頼性の高いパフォーマンスの確保にどのように役立つかをご覧ください。

3Dカバー:シミュレータを用いたGPSのテスト

eBookをダウンロードして以下の内容をご確認ください:

  • テストニーズに適したシミュレータの選び方
  • 製品開発におけるGNSSシミュレーションの価値
  • 主なテストシナリオとパフォーマンス指標
  • 現実的なシミュレーションに関する考慮事項
  • 複雑な環境とダイナミクスをシミュレートする方法
  • エンドツーエンドのGNSSテストにおけるベストプラクティス






.
送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えするプライバシー・ステートメントにご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

GNSSシミュレーションが不可欠な理由

信頼性の高いGNSSパフォーマンスは、制御可能なテストから始まります。実際の衛星信号とは異なり、GNSSシミュレーションにより、いつでもどこでも正確で再現性のあるシナリオが可能になります。エンジニアは、新しいコンステレーションのテスト、エッジケースの発見、および製品開発ライフサイクル全体を通じたパフォーマンスの検証を行うことができます。段階的なテストアプローチにより、ラボから実世界に至るまで、精度、信頼性、および確信度を確実に高めることができます。

精度、制御性、確信度を持ってGNSSデバイスを検証

シミュレータを使用してGPSおよびGNSSデバイスをテストし、確信度を持ってパフォーマンスを検証するための洞察が得られるeBookをダウンロードしてください。

衛星GNSS
RFコンステレーションシミュレータとは

 

その概要、動作原理、およびシミュレートできる内容を理解する

テスト
シミュレータで可能になるテスト

 

RFコンステレーションシミュレータによって可能になる幅広いテストを探索する

録音と再生
レコード&プレイバックテスト

 

RFのレコード&プレイバックが適切な選択となるタイミングと理由を学ぶ

トレンド
プログレッシブ・テスト・アプローチ

シミュレーション、レコード&プレイバック、および実環境テストを組み合わせるメリットを発見する