測定確度を向上させ、結果に信頼を置く

このホワイトペーパーでは、エンジニアが測定誤差を減らし、確度を向上させ、デバイス性能に関するより深い洞察を得るのに役立つ重要な実践方法について解説します。以下を習得できます。

  • 測定器の選択、テストセットアップ、構成を通じて測定確度を向上させる方法。
  • 校正および誤差補正技術が長期的な測定の信頼性を確保するのにどのように役立つか。
  • ノイズ、接地、テスト構成によって引き起こされる一般的な測定誤差を減らす方法。
  • 自動化されたデータ収集と解析がユーザーエラーを排除し、テストの洞察を向上させる方法。

ホワイトペーパー「信頼できるデバイス特性評価のための5つの必須事項」をダウンロードするには、フォームにご記入ください。

ホワイトペーパー: 信頼できるデバイス特性評価のための5つの必須事項






.

送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えするプライバシー・ステートメントにご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

Smart Bench Essentials Plus

次の製品イノベーションを市場に投入するには、信頼できる最新のテストツールが必要です。Keysight Smart Bench Essentials Plusは、電源、波形発生器、デジタルマルチメータ、オシロスコープといった日常的に使用される測定器を高度化したセットであり、実績のあるプロレベルの測定技術を搭載し、高精度と信頼性を提供します。他の汎用テスト機器とは異なり、Smart Bench Essentials Plusは業界および安全基準を一貫して満たし、それを上回るため、製品の完全性を保護できます。これにより、基本的なレベルを超えた測定の信頼性を手に入れることができます。

必須テスト機器の高度なセット

ご要望、ご質問はございませんか。