お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
USB4v2トランスミッターの検証を加速する
USB4v2の課題と要件の理解
USB4送信機コンプライアンス・テストは、著しく複雑化しています。USB4v2では、データレートが80 Gb/sに増加し、シグナリングがGen4 PAM3に移行しました。より厳密な垂直ノイズマージン、拡張されたイコライゼーション要件、および新しい測定要件は、従来の検証アプローチを限界まで押し上げています — これにより、デバッグサイクルの長期化と認証の遅延のリスクが増大しています。
このアプリケーションノートでは、進化するコンプライアンス要件を満たすためにエンジニアが対応しなければならない主要なUSB4v2送信機の課題について、その方法を含め、以下について考察します:
- 新しいGen4 PAM3送信機測定メトリックを理解する
- 更新されたテストポイントおよび等化プリセット要件に対応する
- 検証時間を短縮しながら、コンプライアンスの信頼性を向上
フォームに記入してアプリケーションノートをダウンロードしてください:
USB4バージョン2.0の送信機および受信機のテスト課題への対処方法
USB4v2送信機コンプライアンスを実際に確認する
Gen4 PAM3測定をデモンストレーションするビデオを含む、USB4v2送信機コンプライアンス・テストソリューションをさらに詳しくご覧ください。
ご要望、ご質問はございませんか。