キーサイト DC電源

設計に適した電源の選択は複雑である必要はありません。キーサイトの電源購入ガイドは、お客様の要件に最適なソリューションを合わせるための明確な技術概要を提供します。

内容は以下のとおりです:

  • キーサイトの幅広いDC電源および負荷の比較
  • リップルとノイズ、プログラミング精度、出力応答を含む主要な基準
  • フォームファクタ、出力端子、出力数、制御タイプ別のオプション
  • DUT保護、自動切断、極性反転などの特殊機能

次のブレークスルーに最適な電源を確信を持って選択できるよう、フォームにご記入の上、資料をダウンロードしてください。







ビデオ:どのATEまたはベンチDC電源がお客様に適していますか?

当社の専門家が、お客様のアプリケーションに最適なDC電源を選択する際にご案内する様子をご覧ください。利用可能な電力、ノイズ要件、プログラミング精度、ソフトウェアなどの主要な側面を考慮してください。

ご要望、ご質問はございませんか。