ベンチをパワーアップ

PathWave BenchVueソフトウェアは、お客様がすばやくセットアップできるようにします。

キーサイト PathWave BenchVue ソフトウェア

シンプルに接続されたベンチを実現

PathWave BenchVue 完全制御コレクション

計測器のプログラミングは時間と労力がかかる場合があります。12種類のキーサイト計測器ファミリ専用アプリを使用すれば、計測器やプログラミングに関する深い知識がなくても、自動テストシーケンスを構築できます。

  • 数回のクリックでデータと画像を簡単にログ記録およびエクスポートでき、より迅速な解析が可能です。
  • 最小限の測定器知識で、自動テストシーケンスを迅速に作成できます。
  • 付属のKeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションをご活用ください。

無料のソフトウェアトライアルをダウンロードして、PathWave BenchVueを今すぐお試しいただけます。

迅速に稼働させる

現代のテクノロジーの要求に対応することは困難です。製品を期日までに市場に投入するために、一刻の猶予もありません。複数の測定器を管理する必要があるため、多くの時間が費やされます。ベンチ測定器のセットアップや手動制御に余分な労力を費やす必要はありません。

PathWave BenchVueが、プログラミング不要でDMMとの通信設定をいかに容易にするかについて学ぶ。

容易な容量 供給管理

ベンチトップ

PathWave BenchVue 高度なパワー制御および解析ソフトウェア

高度な電源の内蔵機能を活用してください。測定器と連携するように設計されたソフトウェアを使用することで、デバイスの消費電力に関する洞察を迅速かつ容易に得ることができます。

  • 追加のプログラミングなしで、キーサイトのN6700、N7900、またはRP7900の機能にアクセスできます。
  • 仮想計測器のフロントパネルを介して電源を検査します。
  • デバイス内の電流フローに対する設計変更の影響を定量化します。

複数の測定器を使用していますか?

PathWave BenchVueの高度な電源制御および解析ソフトウェアを使用すると、キーサイトのN6705 DC電源アナライザを含む最大4台の対応電源からデータを制御および解析できます。

高度な機能に簡単にアクセスして、消費電力と効率のテストを決定できます。実際の動的な電子負荷テストを作成して、バッテリー寿命をより正確に特性評価できます。プログラミングなしで、電源波形を作成し、データを記録し、結果を分析できます。
 

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?