BV9200B PathWave BenchVue 高性能電源制御/解析ソフトウェア

データシート

キーサイト・テクノロジーのBV9200B/BV9201B PathWave BenchVue高性能電源制御/解析ソフトウェア(アドバンスト電源用)は、プログラミングなしで、N6705 DC電源アナライザ、RP7900シリーズ 回生型双方向直流電源、N7900シリーズ アドバンスト・パワー・システム(APS)の高度な電源供給/測定機能を短時間で容易に使用できるように設計されています。