Potencia tu banco

El software PathWave BenchVue le ayuda a configurarlo en un abrir y cerrar de ojos

Software Keysight PathWave BenchVue

Descubra un banco Simply Connected

Colección completa de controles PathWave BenchVue

La programación de instrumentos puede llevar mucho tiempo y ser laboriosa. Con aplicaciones dedicadas para 12 familias de instrumentos de Keysight, no necesita un instrumento en profundidad ni conocimientos de programación para crear secuencias de prueba automatizadas.

  • Registre y exporte fácilmente datos e imágenes en unos pocos clics para un análisis más rápido.
  • Cree rápidamente secuencias de prueba automatizadas con un conocimiento mínimo de los instrumentos.
  • Aproveche la suscripción de soporte de software KeysightCare incluida.

Puede probar PathWave BenchVue hoy mismo descargando una versión de prueba gratuita.

Póngase en marcha rápidamente

Estar a la altura de las exigencias de la tecnología moderna es todo un reto. No tiene un momento libre para sacar su producto al mercado a tiempo. Con múltiples instrumentos que gestionar, gran parte de su tiempo está ocupado. No pierda tiempo configurando y controlando manualmente sus instrumentos de banco.

Descubra cómo PathWave BenchVue facilita la comunicación con un DMM, sin necesidad de programación.

Gestione fácilmente su fuente de alimentación

Sobremesa

Software PathWave BenchVue para el control y análisis Advanced

Aproveche las funciones integradas de su fuente de alimentación avanzada. Con un software diseñado para colaborar con su instrumento, obtendrá información sobre el consumo de energía de su dispositivo de forma rápida y sencilla.

  • Acceda a las funciones del N6700, N7900 o RP7900 de Keysight sin necesidad de programación adicional.
  • Examina tu fuente de alimentación a través del panel frontal de un instrumento virtual.
  • Cuantifique el impacto de los cambios de diseño en los flujos de corriente de su dispositivo.

¿Trabaja con varios instrumentos?

Con el software avanzado de control y análisis de potencia PathWave BenchVue, puede controlar y analizar datos de hasta cuatro fuentes de alimentación compatibles, incluido el analizador de potencia CC N6705 de Keysight.

Acceda fácilmente a funciones avanzadas para determinar el uso de energía y las pruebas de eficiencia. Cree pruebas de carga electrónica dinámica en el mundo real para caracterizar la duración de la batería con mayor precisión. Cree formas de onda de potencia, registre datos y analice los resultados sin necesidad de programación.
 

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?