무엇을 찾고 있습니까?
벤치 성능을 향상시키십시오.
PathWave BenchVue 소프트웨어는 즉시 설정을 완료할 수 있도록 도와줍니다.
간편하게 연결된 벤치를 만나보십시오.
PathWave BenchVue 완전 제어 컬렉션
장비 프로그래밍은 시간과 노력이 많이 소요될 수 있습니다. 12가지 키사이트 장비 제품군을 위한 전용 앱을 사용하면 심층적인 장비 또는 프로그래밍 지식 없이도 자동화된 테스트 시퀀스를 구축할 수 있습니다.
- 몇 번의 클릭만으로 데이터와 이미지를 쉽게 기록하고 내보내 더 빠른 분석을 수행할 수 있습니다.
- 최소한의 장비 지식으로 자동화된 테스트 시퀀스를 신속하게 생성할 수 있습니다.
- 포함된 KeysightCare 소프트웨어 지원 구독을 활용하십시오.
무료 소프트웨어 평가판을 다운로드하여 지금 바로 PathWave BenchVue를 사용해 볼 수 있습니다.
빠르게 시작하십시오.
현대 기술의 요구 사항을 따라가는 것은 어렵습니다. 제품을 제때 시장에 출시하기 위해 한 순간도 낭비할 수 없습니다. 관리해야 할 장비가 많아 많은 시간을 할애해야 합니다. 벤치탑 장비를 설정하고 수동으로 제어하는 데 추가적인 노력을 들이지 마십시오.
PathWave BenchVue가 프로그래밍 없이 DMM과의 통신 설정을 쉽게 하는 방법을 알아보십시오.
전원 공급 장치를 손쉽게 관리
PathWave BenchVue 고급 전력 제어 및 분석 소프트웨어
고급 전원 공급 장치의 내장된 기능을 활용하십시오. 장비와 연동하도록 설계된 소프트웨어를 통해 디바이스의 전력 소비량에 대한 통찰력을 빠르고 쉽게 얻을 수 있습니다.
- 추가 프로그래밍 없이 키사이트의 N6700, N7900 또는 RP7900의 기능을 이용하십시오.
- 가상 장비 전면 패널을 통해 전원 공급 장치를 확인하십시오.
- 설계 변경이 장치의 전류 흐름에 미치는 영향을 정량화하십시오.
여러 계측기를 사용하고 계십니까?
PathWave BenchVue 고급 전력 제어 및 분석 소프트웨어를 사용하면 키사이트 N6705 DC 전력 분석기를 포함하여 최대 4개의 지원되는 전원 공급 장치에서 데이터를 제어하고 분석할 수 있습니다.
전력 사용량 및 효율성 테스트를 결정하기 위한 고급 기능에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 배터리 수명을 보다 정확하게 특성화하기 위해 실제와 같은 동적 전자 부하 테스트를 생성합니다. 프로그래밍 없이 전력 파형을 생성하고, 데이터를 기록하며, 결과를 분석합니다.
리소스
어떤 도움을 드릴까요?