Können wir Ihnen behilflich sein?
Power Up Your Bench
Mit der PathWave BenchVue-Software sind Sie im Handumdrehen startklar
Entdecken Sie eine Simply Connected Bench
PathWave BenchVue Vollständige Kontrollsammlung
Die Programmierung von Messgeräten kann zeitaufwändig und mühsam sein. Mit den speziellen Apps für 12 Keysight-Gerätefamilien benötigen Sie keine tiefgreifenden Geräte- oder Programmierkenntnisse, um automatisierte Testsequenzen zu erstellen.
- Protokollieren und exportieren Sie Daten und Bilder mit wenigen Klicks für eine schnellere Analyse.
- Erstellen Sie schnell automatisierte Prüfabläufe mit minimalen Gerätekenntnissen.
- Nutzen Sie die Vorteile des im Lieferumfang enthaltenen KeysightCare Software-Support-Abonnements.
Sie können PathWave BenchVue noch heute ausprobieren, indem Sie eine kostenlose Software-Testversion herunterladen.
Schnell einsatzbereit
Es ist eine Herausforderung, mit den Anforderungen der modernen Technologie Schritt zu halten. Sie haben keine Zeit zu verlieren, um Ihr Produkt rechtzeitig auf den Markt zu bringen. Da Sie mehrere Geräte verwalten müssen, ist ein Großteil Ihrer Zeit bereits verplant. Vergeuden Sie keine zusätzliche Mühe mit der Einrichtung und manuellen Steuerung Ihrer Prüfgeräte.
Erfahren Sie, wie einfach die Kommunikation mit einem DMM mit PathWave BenchVue eingerichtet werden kann - ohne Programmierung.
Verwalten Sie Ihre Stromversorgung ganz einfach
PathWave BenchVue Advanced Software zur Leistungssteuerung und -analyse
Profitieren Sie von den integrierten Funktionen Ihres modernen Netzteils. Mit der Software, die für die Zusammenarbeit mit Ihrem Gerät entwickelt wurde, erhalten Sie schnell und einfach Einblicke in den Stromverbrauch Ihres Geräts.
- Greifen Sie ohne zusätzliche Programmierung auf die Funktionen des N6700, N7900 oder RP7900 von Keysight zu.
- Untersuchen Sie Ihre Stromversorgung über die Frontplatte eines virtuellen Instruments.
- Quantifizieren Sie die Auswirkungen von Designänderungen auf den Stromfluss in Ihrem Gerät.
Arbeiten Sie an mehreren Instrumenten?
Mit der fortschrittlichen Leistungssteuerungs- und Analysesoftware PathWave BenchVue können Sie die Daten von bis zu vier unterstützten Stromversorgungen steuern und analysieren, einschließlich des DC-Leistungsanalysators N6705 von Keysight.
Einfacher Zugriff auf erweiterte Funktionen zur Bestimmung des Stromverbrauchs und zur Effizienzprüfung. Erstellen Sie dynamische elektronische Lasttests unter realen Bedingungen, um die Batterielebensdauer genauer zu bestimmen. Erstellen Sie Leistungssignalformen, protokollieren Sie Daten und analysieren Sie die Ergebnisse ohne Programmierung.
Ressourcen
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?