キーサイトは、設計、エミュレーション、テストの課題を迅速に解決することで、イノベーターがエンジニアリングの限界を押し広げ、最高のソフトウェア定義型車両 (SDV) エクスペリエンスを創造することを可能にします。NG eCall指令への対応、ソフトウェアテストの自動化、あるいはサイバーセキュリティのいずれを求めている場合でも、キーサイトはインテリジェントな洞察を提供し、SDVイノベーションのリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。

Automotive Testing Expo 2025で皆様とお会いできることを楽しみにしております。

ブースの場所
ドイツ メッセ・シュトゥットガルト

ホール10、#1120

日時
5月20日および21日 — 9:00~17:00 CET

5月22日 - 9:00 — 15:00 CET

アプリケーションデモを発見する

充電インターフェーステスト

キーサイトは、EV充電インターフェースの開発とテストのための高品質なツールを提供し、ダイナミックな市場における相互運用性の課題に対応しています。当社のソリューションは、充電規格への準拠と、コンポーネントおよびシステムレベルでの適合性を保証し、ISO 15118-20をサポートする事前プログラムされたテストケースとソフトウェアにより、テストを自動化し、高速化することができ、開発全体を通して相互運用性を確保します。

車両セキュリティコンプライアンス

キーサイトは、OEMおよびサプライヤーと提携し、SDVおよび製品のセキュリティを確保し、規制遵守を保証します。CAN、イーサネット、V2X、WiFi、Bluetooth向けのコンサルティング、トレーニング、自動テストを提供しています。さらに、キーサイトのRiscure Security Solutionsは、ECU、インフォテインメント、テレマティクスにおける脆弱性を特定し、UN R155/R156およびISO 21434への準拠を保証し、サイバーセキュリティと顧客の信頼を高めます。

ソフトウェアテスト自動化

現代のヒューマンマシンインターフェース (HMI) は、タッチスクリーン、音声認識、ジェスチャーコントロール、複数のディスプレイを統合することで複雑さを増しています。当社は、すべてのモードでシームレスな機能性を確保し、エンジニアリングタスクやエンドユーザーアプリ向けのあらゆる内部ソフトウェアをテストします。現在、HMI GUIテスト、PLM、CADテスト、ラボオートメーション、プロトタイプテストを紹介しています。対象読者はTier 1およびTier 2サプライヤーです。

NG eCallおよびV2X試験

モバイルネットワーク事業者は2G/3Gから4G/5Gへの移行を進めており、2026年1月1日までにNG eCallのアップグレードが必要です。キーサイトのUXM-5GおよびEXGベースのテストソリューションは、マルチネットワークテストとV2X検証をサポートし、OEMおよびサプライヤーの安全性とコンプライアンスを強化します。WaveBeeツールチェーンは、車載統合と相互運用性を支援します。

高速デジタル および SerDes テスト

キーサイトの高速デジタル 車載ネットワーク(IVN)およびシリアライザ/デシリアライザ(SerDes)テストは、GMSL、DDR5、PCIe、車載イーサネット、光絶縁差動プローブ(MXR)など、車載イーサネット・アーキテクチャで最も重要な高速デジタル 焦点を当てています。1台のMXR、1台のUXR、1台のVNAをアプリケーション別に展示します:

  • MultiGBASE-T1 (最大5G) TXデモ + MXRでの高電圧絶縁プロービング​
  • UXRでのPCIe 5.0およびGMSL2 Txテスト
  • P5024A VNAでのシグナル・インテグリティ測定

ネットワークセキュリティとパフォーマンス

キーサイトのネットワークセキュリティテストツールは、現実世界のトラフィックと脅威をシミュレートし、脆弱性を特定して堅牢な保護を確保し、ネットワーク性能とセキュリティを検証します。このワークステーションは、キーサイトのNovus ONEを使用したレイヤー2-7ネットワークテストに焦点を当てています。また、自動車ネットワーク向けのコンパクトテスターであるNPIのNovus mini automotiveとNovus mini pro automotiveも展示しており、後者は包括的な性能および適合性テストのための高度な機能を提供します。

パワー

HD3オシロスコープ:HD3シリーズは、200 MHzから1 GHzまでのポータブルな高精度を提供し、14ビットADCによる4倍の垂直精度、半分のノイズフロア、高速波形更新、および高分解能で微小信号を捕捉するための25倍のメモリを特長としています。HD3の車載ソフトウェアパッケージは、パワートレインおよびボディ制御と監視に使用されるCAN、CAN FD、CAN XL、LIN、SENTなどの最も一般的な車載シリアルバスの幅広いプロトコルトリガおよびデコードを可能にします。

E36150 800W ベンチトップ電源: 車載機能を備えたオートレンジ ベンチトップ電源。車載電子機器メーカーは、過酷な条件下でも最適な動作を保証するために、製品を設計し、徹底的に検証することが求められます。ISO16750やISO7637などのISO標準試験仕様は、車載アプリケーションで見られる電力過渡現象の一部を再現しており、品質保証のために準拠が求められます。

N7971A アドバンスド電源アドバンスト・パワー・サプライ(APS)は、2象限1kWまたは2kWのATE電源で、AESが推進しており、ご興味があるかもしれません。また、ミッドパワー・アプリケーション用のアドバンスト・バッテリー・テスト&エミュレーション・ソフトウェアについても説明いたします。

RF

FieldFox ハンドヘルド RFアナライザ:キーサイトのN9912C FieldFoxハンドヘルド無線周波数(RF)アナライザは、車両内のRF部品のテストやトラブルシューティングなどの作業に最適な多機能ツールです。最大10 GHzの周波数範囲、精密スペクトラム解析、リアルタイム帯域幅測定機能を提供します。軽量設計により携帯性に優れ、現場でのテストやトラブルシューティングに理想的です。

AP5001Aアナログ信号発生器:キーサイトのAP5001Aは、9 kHzから6.1 GHzまでのRF周波数をカバーするポータブルアナログ信号発生器です。優れた信号純度、高速スイッチング速度、およびAM、FM、PM、パルス変調、パルストレイン、周波数チャープを含む広範な変調機能を備えています。コンパクトで軽量なため、RF特性評価およびテストに最適です。

E5047A 信号源アナライザ: キーサイトのE5047Aは、5 MHz~40 GHzの位相ノイズとスペクトル純度を測定する信号源アナライザです。2チャネルの相互相関システム、高速フーリエ変換 (FFT) 解析、および過渡測定機能を備えています。水晶発振器やPLLシンセサイザなどの信号源の評価に最適です。

ミーティングを申し込む

テクノロジーリーダーイベントバナー

より大きな価値を創造し、イノベーションを加速するコラボレーションについてお会いし、議論できることを光栄に思います。

Automotive Testing Expo 2025でのKeysightチームとのミーティングをご希望の方は、下記をクリックしてください。

ご質問やサポートが必要な場合は?