Keysight ermöglicht es Innovatoren, die Grenzen der Technik zu verschieben, indem sie Herausforderungen bei Design, Emulation und Tests schnell lösen, um die besten Software-Defined Vehicles (SDV) zu entwickeln. Ganz gleich, ob Sie das NG eCall-Mandat erfüllen, Softwaretests automatisieren oder sogar die Cybersicherheit verbessern möchten, Keysight liefert intelligente Erkenntnisse, um Risiken zu reduzieren und die Markteinführung von SDV-Innovationen zu beschleunigen.

Wir freuen uns darauf, Sie auf der Automotive Testing Expo 2025 kennenzulernen.

Standort des Standes
Messe Stuttgart, Deutschland.

Halle 10, Nr. 1120

Datum und Uhrzeit
20. und 21. Mai - 9.00-17.00 Uhr MEZ

22. Mai - 9.00 - 15.00 Uhr MEZ

Entdecken Sie Anwendungsdemos

Test der Ladeschnittstelle

Keysight bietet qualitativ hochwertige Werkzeuge für die Entwicklung und Prüfung von EV-Ladeschnittstellen, um die Herausforderungen der Interoperabilität in einem dynamischen Markt zu bewältigen. Unsere Lösungen gewährleisten die Einhaltung von Ladestandards und Konformität auf Komponenten- und Systemebene, können Tests mit vorprogrammierten Fällen und Software, die ISO 15118-20 unterstützen, automatisieren und beschleunigen und gewährleisten Interoperabilität während der gesamten Entwicklung

Einhaltung der Fahrzeugsicherheit

Keysight arbeitet mit OEMs und Lieferanten zusammen, um SDVs und Produkte zu sichern und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Wir bieten Beratung, Schulung und automatisierte Tests für CAN, Ethernet, V2X, WiFi und Bluetooth. Darüber hinaus identifizieren Keysight Riscure Security Solutions Schwachstellen in Steuergeräten, Infotainment und Telematik und gewährleisten die Einhaltung von UN R155/R156 und ISO 21434, was die Cybersicherheit und das Vertrauen der Kunden erhöht.

Software-Testautomatisierung

Moderne Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) integrieren Touchscreens, Spracherkennung, Gestensteuerung und mehrere Bildschirme, was die Komplexität erhöht. Wir gewährleisten nahtlose Funktionalität über alle Modi hinweg und testen jede interne Software für technische Aufgaben oder Endbenutzeranwendungen. Wir stellen HMI-GUI-Tests, PLM- und CAD-Tests, Laborautomatisierung und Prototypentests vor. Zielpublikum: Tier-1- und Tier-2-Zulieferer.

NG eCall und V2X Test

Mobilfunknetzbetreiber stellen von 2G/3G auf 4G/5G um, was NG eCall-Upgrades bis zum 1. Januar 2026 erforderlich macht. Die UXM-5G- und EXG-basierten Testlösungen von Keysight unterstützen Multi-Netz-Tests und V2X-Validierung und verbessern die Sicherheit und Konformität für OEMs und Zulieferer. Die WaveBee-Toolchain unterstützt die Integration und Interoperabilität im Fahrzeug.

Hochgeschwindigkeits-IVN- und SerDes-Test

Keysight High-Speed in-vehicle network (IVN) & Serializer/Deserializer (SerDes) Test konzentrieren sich auf die wichtigsten Hochgeschwindigkeitstechnologien in der Automobil-Ethernet-Architektur wie GMSL, DDR5, PCIe, Automobil-Ethernet, optisch isolierte Differentialsonden (auf MXR). Wir können 1 MXR, 1 UXR und 1 VNA zeigen und die Anwendungen aufteilen:

  • MultiGBASE-T1 (bis zu 5G) TX-Demo + Isolierte Hochspannungsprüfung am MXR
  • PCIe 5.0 und GMSL2 Tx-Tests auf dem UXR
  • Signalintegritätsmessungen mit dem P5024A VNA

Netzwerksicherheit und Leistung

Die Netzwerksicherheits-Testtools von Keysight simulieren realen Datenverkehr und Bedrohungen, um Schwachstellen zu identifizieren und einen robusten Schutz zu gewährleisten, der die Netzwerkleistung und -sicherheit validiert. Diese Workstation konzentriert sich auf Layer 2-7 Netzwerktests mit Novus ONE von Keysight. Wir zeigen auch die NPIs Novus mini automotive und Novus mini pro automotive, kompakte Tester für Kfz-Netzwerke, wobei letzterer erweiterte Funktionen für umfassende Leistungs- und Konformitätstests bietet.

Strom

HD3-Oszilloskop: Die HD3-Serie bietet tragbare Präzision von 200 MHz bis 1 GHz, mit viermal höherer vertikaler Genauigkeit durch einen 14-Bit-ADC, halbiertem Grundrauschen, schnellen Wellenform-Updates und fünfundzwanzigmal mehr Speicher für die Erfassung kleiner Signale mit hoher Auflösung. Das Automotive-Softwarepaket im HD3 ermöglicht die Protokolltriggerung und -dekodierung für eine breite Palette der gängigsten seriellen Busse im Automobilbereich wie CAN, CAN FD, CAN XL, LIN und SENT, die für die Steuerung und Überwachung des Antriebsstrangs und der Karosserie verwendet werden.

E36150 800W Tisch-Netzteil: Automatisch einstellbares Tischnetzteil mit Automotive-Funktionen. Die Hersteller von Automobilelektronik müssen ihre Produkte entwickeln und gründlich validieren, um einen optimalen Betrieb auch unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten. ISO-Standardprüfvorschriften wie ISO16750 und ISO7637 replizieren einige der Leistungstransienten, die in Automobilanwendungen auftreten, und ihre Einhaltung ist für die Qualitätssicherung erforderlich.

N7971A Advanced Stromversorgungen: Die fortschrittliche Stromversorgung (APS) ist eine Zwei-Quadranten-ATE-Stromversorgung mit 1 oder 2 kW Leistung, die von der AES beworben wird und hier von Interesse sein könnte. Dies würde uns auch ermöglichen, über Folgendes zu sprechen: Advanced Batterietest- und Emulationssoftware für Anwendungen mit mittlerer Leistungsaufnahme.

RF

FieldFox Handheld RF-Analysator: Der tragbare HF-Analysator N9912C FieldFox von Keysight ist ein vielseitiges Werkzeug für Aufgaben wie die Prüfung und Fehlersuche bei HF-Komponenten in Fahrzeugen. Er bietet einen Frequenzbereich von bis zu 10 GHz, eine präzise Spektrumanalyse und Echtzeit-Bandbreitenfunktionen. Durch sein geringes Gewicht ist er leicht zu transportieren und eignet sich daher ideal für Tests und Fehlersuche vor Ort.

AP5001A Analoger Signalgenerator: Der AP5001A von Keysight ist ein tragbarer analoger Signalgenerator, der HF-Frequenzen von 9 kHz bis 6,1 GHz abdeckt. Er bietet eine ausgezeichnete Signalreinheit, eine schnelle Schaltgeschwindigkeit und umfangreiche Modulationsmöglichkeiten, einschließlich AM, FM, PM, Pulsmodulation, Pulsfolge und Frequenzchirps. Das kompakte und leichte Gerät ist ideal für die HF-Charakterisierung und -Tests.

E5047A Signalquellen-Analysator: Der E5047A von Keysight ist ein Signalquellenanalysator, der Phasenrauschen und spektrale Reinheit von 5 MHz bis 40 GHz misst. Er verfügt über ein zweikanaliges Kreuzkorrelationssystem, eine schnelle Fourier-Transformationsanalyse (FFT) und transiente Messungen. Ideal für die Bewertung von Signalquellen wie Quarzoszillatoren und PLL-Synthesizern.

Besprechung anfragen

Banner zur Veranstaltung „Technologieführer“

Wir freuen uns, Sie zu einem Treffen einzuladen, um über eine Zusammenarbeit zu sprechen, die einen größeren Wert schafft und Innovationen beschleunigt.

Bitte klicken Sie unten, um einen Termin mit dem Keysight-Team auf der Automotive Testing Expo 2025 zu vereinbaren.

Sie haben Fragen oder brauchen Hilfe?