Keysight permite a los innovadores superar los límites de la ingeniería resolviendo rápidamente los retos de diseño, emulación y pruebas para crear las mejores experiencias de vehículos definidos por software (SDV). Ya sea que esté buscando cumplir con el mandato NG eCall, automatizar las pruebas de software o incluso la ciberseguridad, Keysight ofrece conocimientos inteligentes para reducir el riesgo y acelerar el tiempo de comercialización de las innovaciones SDV.

Esperamos poder conectar con usted en la Automotive Testing Expo 2025.

Ubicación del stand
Messe Stuttgart, Alemania.

Pabellón 10, nº 1120

Fechas y horario
20 y 21 de mayo, de 9:00 a 17:00 CET

22 de mayo - 9.00-15.00 CET

Descubra demostraciones de aplicaciones

Prueba de interfaz de carga

Keysight proporciona herramientas de alta calidad para desarrollar y probar interfaces de carga de vehículos eléctricos, abordando los retos de interoperabilidad en un mercado dinámico. Nuestras soluciones garantizan el cumplimiento de las normas de carga y la conformidad a nivel de componentes y sistemas, pueden automatizar y acelerar las pruebas con casos preprogramados y software compatible con ISO 15118-20, y garantizan la interoperabilidad durante todo el desarrollo.

Cumplimiento de las normas de seguridad de los vehículos

Keysight se asocia con OEM y proveedores para asegurar SDV y productos, garantizando el cumplimiento normativo. Ofrecemos asesoramiento, formación y pruebas automatizadas para CAN, Ethernet, V2X, WiFi y Bluetooth. Además, las soluciones de seguridad Riscure de Keysight identifican vulnerabilidades en ECU, infoentretenimiento y telemática, garantizando el cumplimiento de UN R155/R156 e ISO 21434, mejorando la ciberseguridad y la confianza del cliente.

Automatización de pruebas de software

La moderna interfaz hombre-máquina (HMI) integra pantallas táctiles, reconocimiento de voz, controles gestuales y múltiples pantallas, lo que crea complejidad. Garantizamos una funcionalidad perfecta en todos los modos y probamos cualquier software interno para tareas de ingeniería o aplicaciones de usuario final. Presentamos pruebas de HMI GUI, PLM, pruebas CAD, automatización de laboratorios y pruebas de prototipos. Destinatarios: Proveedores de primer y segundo nivel.

NG eCall y prueba V2X

Los operadores de redes móviles están realizando la transición de 2G/3G a 4G/5G, lo que requiere actualizaciones de NG eCall para el 1 de enero de 2026. Las soluciones de prueba basadas en UXM-5G y EXG de Keysight admiten pruebas multired y validación V2X, mejorando la seguridad y el cumplimiento para fabricantes de equipos originales y proveedores. La cadena de herramientas WaveBee facilita la integración y la interoperabilidad en el vehículo.

Prueba de IVN y SerDes de alta velocidad

Keysight High-Speed in-vehicle network (IVN) & Serializer/Deserializer (SerDes) Test focus on the most important high-speed technologies in automotive ethernet architecture like GMSL, DDR5, PCIe, automotive ethernet, optically isolated differential probes (on MXR). Podemos mostrar 1 MXR, 1 UXR y 1 VNA y dividir las aplicaciones:

  • Demostración de TX MultiGBASE-T1 (hasta 5G) + Sonda aislada de alto voltaje en el MXR
  • Pruebas de PCIe 5.0 y GMSL2 Tx en el UXR
  • Medidas de integridad de señal en el VNA P5024A

Seguridad y rendimiento de la red

Las herramientas de prueba de seguridad de red de Keysight simulan el tráfico y las amenazas del mundo real para identificar vulnerabilidades y garantizar una protección sólida, validando el rendimiento y la seguridad de la red. Esta estación de trabajo se centra en las pruebas de redes de Capa 2-7 con Novus ONE de Keysight. También mostramos los NPI Novus mini automotive y Novus mini pro automotive, comprobadores compactos para redes de automoción, este último con funciones avanzadas para pruebas completas de rendimiento y conformidad.

Potencia

Osciloscopio HD3: La serie HD3 ofrece precisión portátil de 200 MHz a 1 GHz, con cuatro veces más precisión vertical gracias a su ADC de 14 bits, la mitad de ruido de fondo, actualizaciones rápidas de formas de onda y veinticinco veces más memoria para capturar señales pequeñas con alta resolución. El paquete de software de automoción de la HD3 permite la activación y descodificación de protocolos para una amplia gama de los buses serie de automoción más comunes, como CAN, CAN FD, CAN XL, LIN y SENT, utilizados para el control y la supervisión del tren de potencia y la carrocería.

E36150 Fuente de alimentación de sobremesa de 800 W: Fuente de alimentación de sobremesa autorregulable con funciones de automoción. Los fabricantes de electrónica de automoción deben diseñar y validar minuciosamente sus productos para garantizar un funcionamiento óptimo incluso en condiciones difíciles. Las especificaciones de las pruebas estándar ISO, como ISO16750 e ISO7637, reproducen algunos de los transitorios de potencia que se observan en las aplicaciones de automoción, y su cumplimiento es necesario para garantizar la calidad.

N7971A Fuentes Advanced : La fuente de alimentación avanzada (APS) es una fuente de alimentación ATE de dos cuadrantes de 1 o 2 kW, promovida por AES, que podría resultar de interés en este contexto. Esto nos permitiría también hablar del software Advanced Test and Emulation para aplicaciones de potencia media.

RF

Analizador de RF portátil FieldFox: El analizador portátil de radiofrecuencia (RF) FieldFox N9912C de Keysight es una herramienta versátil para tareas como la comprobación y solución de problemas de componentes de RF en vehículos. Ofrece un rango de frecuencias de hasta 10 GHz, análisis espectral preciso y capacidades de ancho de banda en tiempo real. Su diseño ligero garantiza su portabilidad, lo que lo hace ideal para pruebas y localización de averías sobre el terreno.

AP5001A Generador de Señal Analógica: El AP5001A de Keysight es un generador de señales analógicas portátil que cubre frecuencias de RF de 9 kHz a 6,1 GHz. Ofrece una excelente pureza de señal, rápida velocidad de conmutación y amplias capacidades de modulación, incluyendo AM, FM, PM, modulación de pulsos, tren de pulsos y chirridos de frecuencia. Compacto y ligero, es ideal para caracterización y pruebas de RF.

E5047A Analizador de fuente de señal: El E5047A de Keysight es un analizador de fuentes de señal que mide el ruido de fase y la pureza espectral de 5 MHz a 40 GHz. Dispone de un sistema de correlación cruzada de dos canales, análisis por transformada rápida de Fourier (FFT) y mediciones transitorias. Ideal para evaluar fuentes de señal como osciladores de cristal y sintetizadores PLL.

Solicitar una reunión

Banner del evento de líderes tecnológicos

Nos complace invitarle a reunirnos y debatir colaboraciones que creen mayor valor y aceleren la innovación.

Haga clic a continuación para solicitar una reunión con el equipo de Keysight en la Automotive Testing Expo 2025.

¿Tiene preguntas o necesita ayuda?