お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
AIデータセンターを最適化し、スケールするための5つの主要戦略
アイドル状態のGPUは始まりに過ぎません。
ボトルネック化したインターコネクト、テスト不足のワークロード、および電力消費の大きい設計は、毎年、コンピューティング価値とエネルギーで数百万ドルを静かに浪費しています。
このガイドでは、アイドル時間を削減し、AIパフォーマンスを大規模に検証し、過剰なプロビジョニングなしに一貫したスループットを提供するデータセンターを設計するための5つの実証済み戦略を明らかにします。
次のことを学習します。
- GPUのアイドル時間を削減し、数百万ドルに及ぶ無駄な計算コストを回収します。
- インターコネクトを最適化し、信頼性のボトルネックを解消するターゲットを絞ったストレステストを実施します。
- ワークロードをエミュレートして、数百万のコンポーネントに負荷をかけ、AIパフォーマンスを検証します。
- エネルギー効率を向上させ、高度な電力解析によりインフラの無駄を排除します。
- コンプライアンスを超え、包括的な性能検証を行うことで、隠れたシステムリスクを明らかにします。
今すぐeBookをダウンロード。フォームにご記入の上、コピーを入手してください。