Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
87606B
優れた挿入損失再現性でランダム誤差の要素を低減。パルス駆動が必要なアプリケーションに使用
Keysight 87606Bマトリクス・スイッチは、その長寿命と信頼性により、テストや測定の自動化、信号モニタリング、ルーティングなどのアプリケーションの要求に応えます。革新的なデザインと厳密なプロセス制御により、試験用測定器やスイッチング・インターフェースなどに最適な、きわわめて再現性の高いスイッチング・エレメントを実現しています。本スイッチは1000万サイクル以上の動作が可能で、すべての電気的仕様が最低500万サイクルにわたって保証されています。 本スイッチはきわめて優れた挿入損失の再現性を備えています。これにより、測定経路のランダム誤差が小さくなり、測定確度が向上します。量産試験システム、衛星/アンテナ・モニタリング・システム、試験用測定器などにとって、スイッチ寿命は重要です。この長寿命のスイッチを使えば、システムのアップタイムが増加し、校正や保守の回数を削減できるため、維持コストの節約が可能です。
N1812UL
このスイッチは、トランスファー・スイッチ・アプリケーション、信号経路反転、あるいは校正ポートなどにお使いいただけます。
Keysight N1812ULラッチ式同軸スイッチは、柔軟に構成可能で、優れた再現性、長寿命、高い信頼性を実現します。
For details on configuration options and performance trade-offs, please refer to the online product overview.
N1811TL
コンパクトなデザインおよび比類のない構成柔軟性を備え、ドロップイン/ドロップアウトアプリケーションに最適です。
Keysight N1811TLラッチ式同軸スイッチは、柔軟に構成可能で、優れた再現性、長寿命、高い信頼性を実現します。
For details on configuration options and performance trade-offs, please refer to the online product overview.
N1810UL
柔軟に構成可能で、優れた再現性、長寿命、高い信頼性を実現します。
Keysight N1810UL ラッチ式同軸スイッチは、柔軟に構成可能で、優れた再現性、長寿命、高い信頼性を実現します。
構成オプションおよび性能のトレードオフの詳細については、オンライン製品概要を参照してください。
N1810TL
50 Ωで終端された未使用ポートを備えており、ポートマッチングが必要なアプリケーションに最適です。
Keysight N1810TL ラッチ式同軸スイッチは、柔軟に構成可能で、優れた再現性、長寿命、高い信頼性を実現します。
構成オプションおよび性能のトレードオフの詳細については、オンライン製品概要を参照してください。
U7108A
キーサイト9 GHz、SP8Tマルチポート電気機械式スイッチは、マルチポートまたはマルチDUTテスト信号ルーティングアプリケーション用に、より多くのポート数で優れたRF性能を提供します。
キーサイト U7108A、DC~9 GHz、SP8Tマルチポートスイッチは、高性能テストシステムに必要な優れたRF性能を提供します。 このスイッチの再現性と信頼性は、ATS測定精度に不可欠で、最大8つのRFポートを備えているため、校正周期を低減して所有コストを削減し、マルチDUTまたはマルチチャネルDUT試験を同時に行うことができます。 キーサイトU7108A終端マルチポートスイッチは、自動テスト/測定、信号の監視/ルーティングアプリケーションに必要な長寿命と信頼性を提供します。 高い再現性を持つスイッチング能力は、キーサイトの厳格な設計とスイッチのすべてのサイクルのテスト実行を含む厳しい製造仕様によって実現されており、RF性能を保証します。
U7108C
キーサイト26.5 GHz、SP8Tマルチポート電気機械式スイッチは、マルチポートまたはマルチDUTテスト信号ルーティングアプリケーション用に、より多くのポート数で優れたRF性能を提供します。
Keysight U7108C、DC~26.5 GHz、SP8Tマルチポートスイッチは、高性能試験システムに必要な優れたRF性能を提供します。 このスイッチの再現性と信頼性は、ATS測定精度に不可欠で、最大8つのRFポートを備えているため、校正周期を低減して所有コストを削減し、マルチDUTまたはマルチチャネルDUT試験を同時に行うことができます。 キーサイトU7108C終端マルチポートスイッチは、自動テスト/測定、信号の監視/ルーティングアプリケーションに必要な長寿命と信頼性を提供します。 高い再現性を持つスイッチング能力は、キーサイトの厳格な設計とスイッチのすべてのサイクルのテスト実行を含む厳しい製造仕様によって実現されており、RF性能を保証します。
U7108B
キーサイト20 GHz、SP8Tマルチポート電気機械式スイッチは、マルチポートまたはマルチDUTテスト信号ルーティングアプリケーション用に、より多くのポート数で優れたRF性能を提供します。
キーサイト U7108B、DC~20 GHz、SP8Tマルチポートスイッチは、高性能テストシステムに必要な優れたRF性能を提供します。 このスイッチの再現性と信頼性は、ATS測定精度に不可欠で、最大8つのRFポートを備えているため、校正周期を低減して所有コストを削減し、マルチDUTまたはマルチチャネルDUT試験を同時に行うことができます。 キーサイトU7108B終端マルチポートスイッチは、自動テスト/測定、信号の監視/ルーティングアプリケーションに必要な長寿命と信頼性を提供します。 高い再現性を持つスイッチング能力は、キーサイトの厳格な設計とスイッチのすべてのサイクルのテスト実行を含む厳しい製造仕様によって実現されており、RF性能を保証します。
U7110A
U7110Aマルチポート電気機械式スイッチ、DC~9 GHz、SP10Tマルチポート電気機械式スイッチは、優れたRF性能を提供します。
Keysight U7110A、DC~9 GHz、SP10Tマルチポートスイッチは、高性能試験システムに必要な優れたRF性能を提供します。 このスイッチの再現性と信頼性はATS測定精度に不可欠で、最大10つのRFポートを備えているため、校正周期を低減して所有コストを削減し、マルチDUTまたはマルチチャネルDUT試験を同時に行うことができます。 Keysight U7110A終端マルチポート・スイッチは、自動テスト/測定、信号の監視/ルーティングアプリケーションに必要な長寿命と信頼性を提供します。 高い再現性を持つスイッチング能力は、スイッチの全サイクルのテストランによるRF性能の達成を含むキーサイトの厳密な設計と厳しい製造仕様によって実現されています。
U7110B
キーサイトのU7110Bマルチポート電気機械式スイッチ、DC~20 GHzは、マルチポートまたはマルチDUTテスト用に、より多くのポート数で優れたRF性能を提供します。
Keysight U7110B、DC~20 GHz、SP10Tマルチポートスイッチは、高性能試験システムに必要な優れたRF性能を提供します。 このスイッチの再現性と信頼性はATS測定精度に不可欠で、最大10つのRFポートを備えているため、校正周期を低減して所有コストを削減し、マルチDUTまたはマルチチャネルDUT試験を同時に行うことができます。 Keysight U7110B終端マルチポートスイッチは、自動テスト/測定、信号の監視/ルーティングアプリケーションに必要な長寿命と信頼性を提供します。 高い再現性を持つスイッチング能力は、キーサイトの厳格な設計とスイッチのすべてのサイクルのテスト実行を含む厳しい製造仕様によって実現されており、RF性能を保証します。
U7110C
キーサイト26.5 GHz、SP10Tマルチポート電気機械式同軸スイッチは、マルチポートまたはマルチDUTテスト信号ルーティングアプリケーションに対して増強されたポート数により、優れたRF性能を提供します。
U7110C、DC~26.5 GHz、SP10Tマルチポートスイッチは、高性能試験システムに必要な優れたRF性能を提供します。 このスイッチの再現性および信頼性はATS測定の精度には欠かせません。 最大10つのRFポートを備えているため、校正周期を低減して所有コストを削減し、マルチDUTまたはマルチチャネルDUTテストを同時に行うことができます。 U7110Cは、自動テストや測定、信号モニタリング、ルーティングアプリケーションに必要な長寿命と信頼性を提供します。 高い再現性を持つスイッチング能力は、キーサイトの厳格な設計と、スイッチのすべてのサイクルのテスト実行を含む厳しい製造仕様によって実現されており、RF性能を保証します。
U9422B
U9422B FET半導体スイッチ(300kHz~50GHz)は、物理的に接続を変えることなく信号を切り替えられるので、同じセットアップで複数のテストを行うことが可能です。
U9422B FET半導体スイッチは、50 GHzまでの広い動作周波数レンジで、優れたアイソレーション性能およびビデオリーケージ性能を発揮します。SPDTスイッチは、システムの柔軟性とシンプルさを向上させるために使用され、USB接続で簡単に制御できます。PXIeおよびUSB VNA用の接続ポートまたははんだ付けコネクタ(オプション)により、マルチポート構成の柔軟性が得られます。