Pro ・ファミリー

純粋で高精度な信号生成

キーサイトのExpertアナログ信号発生器には2つのクラスがあります。XG5-classには、N5185A、N5181B、N5183B MXG、およびAP5021A、AP5022Aコンパクト信号発生器が含まれます。XG6-classには、AP5031AおよびAP5032Aコンパクト信号発生器が含まれます。Expertアナログ信号発生器は、Essentialモデルの機能を基盤として、より広い最大周波数範囲と低い位相ノイズをサポートします。コンパクトなExpertモデルは、最大54 GHzの周波数と3マイクロ秒という超高速スイッチング速度をサポートします。Expertモデルはマルチチャネル構成で利用でき、DDSのような強化された機能を提供し、高精度で低歪みの信号を生成し、内蔵リフレクトメータによりDUTマッチング補正を自動化します。当社の最も人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。

超低位相ノイズ

超低位相ノイズにより、要求の厳しいレーダー、アナログ/デジタルコンバーター (ADC)、およびレシーバーブロッキングテストに必要な信号の安定性と純度を確保します。

 
 
 

低高調波歪み

低高調波歪みによる純粋な信号生成は、干渉を低減し、信号インテグリティを向上させ、より正確なRF測定を可能にします。

 
 
 

超高速スイッチング速度

800 µsから15 µsのスイッチング速度により、より正確でダイナミックな信号シミュレーションを実現し、現実世界のRF環境を精密に再現できます。

 

柔軟な構成

コンパクトなシングルチャネルモデルから、マルチポートレシーバーテストに最適なマルチチャネルユニットまで、アプリケーションに適したチャネル数を選択してください。

 
 
 
製品画像
  • 最大周波数

    8.5 GHz ~ 90 GHz

  • 出力数

    1 ~ 4

  • 位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)

    -150 dBc/Hz ~ -145 dBc/Hz

  • 出力パワー(1 GHz)

    17 dBm ~ 25 dBm

  • 高調波(1 GHz)

    -60 dBc ~ -33 dBc

  • Frequency switching speed

    3 µs ~ 800 µs

よくあるご質問