KeysightのNovus ONE PLUSは、業界で最も密度の高いポータブル固定シャーシで、レイヤ2-7のネットワークとアプリケーションの完全なテストをコンパクトなフォームファクタで提供します。 Novus ONE PLUS 独自の可搬性とパフォーマンスの組み合わせにより、固定シャーシあたり最大 16 個のデュアル PHY ポートを使用して、カッパーおよびファイバ メディア上で 3-Speed 10GE/1GE/100M または 5-Speed 10GE/10GE/1GE/100M のコスト効率に優れたイーサネット テストを実施できます。