計測用位相安定・マルチポート VNA用スリムケーブル

フライヤー

・コネクタ取り付け部の外形が細く、マルチポートVNAや狭ピッチ配列コネクタへの接続に最適 ・曲げ、および温度変化に対する位相安定性に優れています ・トルクドライバーの使用に対応します ・ケーブル部は機械的な動きや衝撃による損傷を軽減するSUS 製フレキシブル管で保護されています ・3.5mm(m)、2.92mm(m)、2.4mm(m)、1.85mm(m) コネクタのアセンブリが可能