アナログ・デバイセズとキーサイト、O-RANソリューションの開発加速に向け提携

オープンおよび仮想化された無線ネットワークアーキテクチャに向けた業界の移行を容易にするコラボレーション

SANTA ROSA, Calif. and WILMINGTON, Mass. June 21, 2021

アナログ・デバイセズ(Nasdaq:ADI)とキーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は本日、Open RAN無線機(O-RU)のネットワークの相互運用性とコンプライアンス試験を加速する協業を発表しました。 

両社は協力して、ADIのローPHYベースバンド、ソフトウェア定義トランシーバー、電源、クロックをIntel® FPGAに統合した新しいO-RUの相互運用性を検証する堅牢なテストベンチを構築しています。キーサイトのOpen RANエミュレーション、信号発生、および信号解析機能を幅広いユースケースに適用することで、テストプロセスが改善され、複雑さとテスト時間が削減されます。

キーサイトの商業通信グループのバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャーであるカイラス・ナラヤナンは、次のように述べています。「O-RU技術ソリューションのリーダーであるADIとリソースを調整し、サービスプロバイダがO-RAN仕様の可能性を最大限に引き出せるよう支援できることを嬉しく思います。キーサイトとADIは、無線機とコアネットワークの間に効果的な架け橋となる技術とテストソリューションを提供し、開発と相互運用性テストの加速をもたらします。」

デル・オロ・グループによると、Open RAN技術は、2025年までに無線アクセスネットワーク市場全体の10%以上を占めると予想されています。ADIとキーサイトのコラボレーションは、オープンで、ディスグリゲーション(分離)された、仮想化RAN(vRAN)アーキテクチャへと移行しているこの業界における商機に対応します。

アナログ・デバイセズのワイヤレス通信担当バイスプレジデントであるジョー・バリーは、次のように述べています。「テクノロジー、ツール、および設計リソースを組み合わせた結果、ADIとキーサイトは、信頼性の高いO-RUを迅速に開発するための堅牢なプラットフォームをO-RANエコシステムに提供することができます。協力することで、コスト効率が高く、電力効率が高く、相互運用可能なO-RAN対応O-RUを開発するための最速のパスをお客様に提供します。」

O-RAN ALLIANCEのオープンインターフェースに基づくOpen RANインフラストラクチャにより、モバイル事業者は、製造、金融、輸送、物流、医療の分野の企業向けに、高度な5Gサービスの提供を効率化するように設計された堅牢なマルチベンダーネットワーク環境を構築できます。RANのエッジから5Gコア(5GC)に至るまでのO-RUのパフォーマンス検証とネットワーク要素間の相互運用性テストにより、モバイル事業者はマルチベンダー5GネットワークにO-RANを効果的に展開できます。

アナログ・デバイセズとキーサイトのコラボレーションの詳細については、このビデオをご覧ください:https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/6257441448001.html

キーサイト・テクノロジーについて 

キーサイトは、世界を接続し、セキュアにするためのイノベーションの加速を支援する高度な設計および検証ソリューションを提供しています。スピードと精度に対するキーサイトのこだわりは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、自動ソフトウェアテスト、製造解析、ならびにエンタープライズ、サービスプロバイダー、クラウド環境におけるネットワーク性能の最適化と可視化といった開発ライフサイクル全体を通じて、将来のテクノロジー製品をより早く市場に投入するための、ソフトウェア主導のインサイトおよびアナリティクスにも及んでいます。当社の顧客は、世界中の通信および産業エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、一般電子機器市場にわたっています。キーサイトの2020年度の売上高は42億ドルでした。キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)の詳細については、www.keysight.comをご覧ください。

Analog Devices, Inc.について

アナログ・デバイセズ(Nasdaq: ADI)は、最も困難なエンジニアリングの課題を解決することに専念する、世界をリードする高性能半導体企業です。センシング、測定、電力供給、接続、解釈を行う比類のないテクノロジーにより、物理世界とデジタル世界をインテリジェントに橋渡しし、私たちの周囲の世界を解釈できるようお客様を支援します。http://www.analog.comをご覧ください。 

# # #

キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。

キーサイトの連絡先:

Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com

Analog Devices, Inc. お問い合わせ先:

リンダ・キンケイド(Linda Kincaid)
linda.kincaid@analog.com