何をお探しですか?
キーサイトの5Gデバイス試験ソリューションが、GTIよりモバイル技術における革新的なブレークスルーとして評価された
パフォーマンスおよび適合性検証ソリューションが5Gグローバルデバイスの成熟を牽引
SANTA ROSA, Calif. March 18, 2021
企業、サービスプロバイダ、政府機関のイノベーション加速を支援する高度な設計および検証ソリューションを提供するテクノロジーリーダーであるキーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、キーサイトのネットワーク・エミュレーション・プラットフォームに基づく5Gデバイス・テスト・ソリューションにより、Global TD-LTE Initiative(GTI)からモバイルテクノロジーにおける最も革新的なブレークスルー(Most Innovative Breakthrough in Mobile Technology)として表彰されました。
GTIは4年連続でキーサイトの5Gソリューションを認定しました。これにより、ワークフロー全体にわたる高性能で信頼性の高い5G新無線(NR)設計の開発加速が支援されます。キーサイトの5Gデバイス・テスト・ソリューションにより、チップセットメーカー、デバイスベンダー、テストハウス、モバイル事業者で構成される接続エコシステムは、ネットワークシミュレーション相互運用性テスト(NS-IOT)、適合性およびパフォーマンス検証、ならびにモバイル事業者受け入れテストを実行できるようになります。これは、5Gのグローバルデバイスの成熟を促進するのに役立ちます。
キーサイトのワイヤレス・テスト・グループのバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャーであるCao Pengは、次のように述べています。「他の5G業界のリーダーと同じ授賞カテゴリでGTIに表彰されたことを嬉しく思います。5Gは2025年までに中国のモバイル接続全体の約半分をサポートすると予想されており、キーサイトによる地域コラボレーションへの投資は、大中華圏における無線通信の進歩に効果的に貢献するための強固なプラットフォームを構築します。」
モバイル事業者、テストラボ、チップセットおよびデバイスメーカーは、キーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューションを使用して、さまざまなフォームファクタにおける5Gマルチモードデバイスの商業展開を加速させています。GTIの受賞は、ユーザーフレンドリーなインターフェース、コンパクトなプラットフォームアーキテクチャ、および4G/5Gの適合性とキャリア受け入れテスト(CAT)ケースの早期サポートに対する、これらのユーザーからの評価を裏付けるものです。
キーサイトの設計、テスト、検証、最適化、およびセキュリティソリューションは、統一された5G標準とエンドツーエンドのエンドツーエンド・エコシステムの推進を含むGTIの主要な目標をサポートしています。過去のGTIアワードでは、無線アクセスネットワーク(RAN)および5Gコア(5GC)テストにおけるキーサイトの機能、キーサイトのPROPSIM F64 5Gチャネル・エミュレータ、およびキーサイトのネットワーク・エミュレーション・ポートフォリオが評価されています。
キーサイト・テクノロジーについて
キーサイトは、世界を接続し安全にするためのイノベーションの加速を支援する高度な設計および検証ソリューションを提供しています。スピードと精度に対するキーサイトのこだわりは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、自動ソフトウェアテスト、製造解析、およびエンタープライズ、サービスプロバイダー、クラウド環境におけるネットワークパフォーマンスの最適化と可視化といった開発ライフサイクル全体を通じて、将来のテクノロジ製品をより早く市場に投入する、ソフトウェア主導のインサイトとアナリティクスにまで及んでいます。当社の顧客は、世界の通信および産業エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、および一般電子機器にわたっています。キーサイトの2020年度の売上高は42億ドルでした。キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)の詳細については、www.keysight.comをご覧ください。
# # #
キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。
キーサイトの連絡先:
Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com