何をお探しですか?
キーサイト、データセンター事業者およびネットワーク機器メーカー向けの超高密度・マルチテラビット級テストソリューションを発表
UHD100T32テストシステムにより、100ギガビット・イーサネット・デバイスおよびネットワークの導入前・導入後テストを費用対効果高く実現
SANTA ROSA, Calif., March 3, 2020
企業、サービスプロバイダ、政府機関のイノベーション加速を支援し、世界を繋ぎセキュアにするリーディング・テクノロジー企業であるキーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、本日、UHD100T32 100ギガビット・イーサネット(GE)テストシステムのリリースを発表しました。これは、データセンター事業者およびネットワーク機器メーカーが100GEデバイスおよびネットワークの検証における高密度化とビット単価の課題に対処できるよう、業界で初めて専用設計されたテストシステムです。
現代のデータセンターへの大量導入に伴い、100GE技術は成熟期を迎えています。クラウドサービスプロバイダ、通信事業者、ネットワーク機器メーカーは現在、テストインフラストラクチャにおける高密度化とコスト圧力の課題に直面しています。これにより、テストサイクルが妥協されたり、包括的な品質管理を可能にしないテストシステムや手法が使用されたりする事態が一般的に発生しています。
インテル傘下のBarefoot Networksと共同開発されたキーサイトの新しいUHD100T32テストシステムは、現代のネットワーキング・インフラストラクチャ・エコシステムの要件を満たすために専用設計されています。省スペースな1Uの筐体で、現代のデータセンターで見られるような超高密度デバイスの性能検証や、生産ラインでのフルボックステストなどの製造時のユースケースで求められる、32ポートの100GEから3.2 Tbpsのラインレートテストトラフィックのパワーをユーザーに提供します。
キーサイトのネットワーク・アプリケーション&セキュリティ・グループ(旧Ixia Solutions Group)のプレジデントであるMark Pierpointは、次のように述べています。「100GEの急速な採用により、データセンターチームは100GEデバイスとネットワークの検証を加速することが求められています。データセンターのフォームファクタと高密度化の課題に対処するために特別に設計されたUHD100T32テストソリューションは、お客様が100GEの性能、拡張性、相互運用性を確信を持って検証できるようにする、費用対効果の高いソリューションを提供します。」
すべてのファンアウト速度(50/40/25/10GE)が有効化されたUHD100T32は、データセンターファブリック内のすべての速度をテストする柔軟性を備えています。また、レイヤ2/3トラフィック生成・解析のためのキーサイトの実績ある技術や、デバイスのスループットおよびレイテンシをベンチマークするためのRFC 2544テストも含まれています。Open Shortest Path First(OSPF)、Border Gateway Protocol(BGP)、Intermediate System to Intermediate System(ISIS)用のオプションのルーティングプロトコルが利用可能であり、ユーザーはコンバージェンステストのためにコントロールプレーンからデータプレーンまでをエミュレートできます。Webインターフェース経由のクライアントレス操作と、最新の「Representational State Transfer」(REST)アプリケーションプログラミングインターフェース(API)により、テストまでの時間の短縮と簡単な自動化を実現します。
インテルのBarefootディビジョン、VP兼GMであるEd Doeは、次のように述べています。「データの爆発的な急増が目前に迫る中、クラウドおよび通信サービスプロバイダは、より高帯域幅のインターコネクトを急速に展開する必要があります。キーサイトと提携し、Barefoot Tofinoのパワーを活用する新しい製品カテゴリを創造できたことを誇りに思います。これにより、マルチテラビットスイッチに対する急増する需要の検証ニーズを満たすために必要な規模と性能を市場に提供します。」
キーサイト・テクノロジーについて
キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーション加速を支援し、より安全でつながった世界を実現するリーディングテクノロジー企業です。キーサイトのソリューションは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、製造テスト、ネットワークやクラウド環境での最適化まで、ネットワークを最適化し、電子製品をより低コストで迅速に市場に投入することを可能にします。顧客は、世界の通信エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用電子機器のエンドマーケットにわたっています。キーサイトの2019会計年度の売上高は43億ドルでした。詳細情報は、www.keysight.comでご覧いただけます。
# # #
キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。
追加情報
UHD100T32 100GEテストソリューションの画像は、https://www.keysight.com/find/UHD100T32-imagesからご覧いただけます。
キーサイトの連絡先:
Beth Hespe(米州/ヨーロッパ)
+1 609 994-7442
beth.hespe@keysight.com
Fusako Dohi, Asia
+81 42 660‑2162
fusako_dohi@keysight.com